10215302
1442506
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 1,6948 kr |
| 5000 + | 1,5655 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Avstånd över plana ytor | 0.394 in |
|---|---|
| Avstånd över plana ytor | 10.0 mm |
| Ytterdiameter | 12.0 mm |
| Ytterdiameter | 0.472 in |
| Total höjd | 5.8 mm |
| Total höjd | 0.228 in |
| Kanthöjd | 2.5 mm |
| Kanthöjd | 0.098 in |
| Gängstorlek | M5 |
| Färg | Svart |
| Commodity Code | 3926909790 |
| Material | PA66 |
| Mutterform | Sexkantig krage |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta