Meny Sök

Snabbmonterad mutter M4 8.0 mm PA66 Svart

Kwik Nut-fäste, tillverkat av svart nylon och utformat för att snabbt och säkert kunna sättas fast. Placera den genom att trycka den över hela det gängade stiftet, vrid sedan 180 grader för att låsa den på plats.
Essentra artikelnummer:

10215296

Tillverkarens artikelnummer:

1442505

10240 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 1,725 kr
5000 - 9999 1,4393 kr
10000 + 1,3068 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 725,00 kr

1000 x 1,725 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Avstånd över plana ytor 8.0 mm
Ytterdiameter 9.6 mm
Total höjd 4.8 mm
Kanthöjd 2.1 mm
Gängstorlek M4
Färg Svart
Commodity Code 3926909790
Material PA66
Mutterform Sexkantig krage

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss