Meny Sök

Snabbmonterad mutter M3 7.0 mm Nylon 6/6 Svart

Denna Kwik Nut-fäste är tillverkat av svart nylon och är utformat för att ge en snabb och säker fästmetod. För att montera, tryck muttern över längden på en gängad pinnbult och vrid sedan 180 grader för att låsa på plats.
Essentra artikelnummer:

10215289

Tillverkarens artikelnummer:

1442504

8066 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 1,5078 kr
5000 - 9999 1,362 kr
10000 + 1,1937 kr
Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Avstånd över plana ytor 7.0 mm
Ytterdiameter 8.2 mm
Total höjd 4.0 mm
Kanthöjd 1.5 mm
Gängstorlek M3
Färg Svart
Commodity Code 3926909790
Material Nylon 6/6
Mutterform Sexkantig krage

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss