20219239
20219239
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 9 | 235,6145 kr |
| 10 - 19 | 212,077 kr |
| 20 - 49 | 200,2484 kr |
| 50 - 99 | 188,5394 kr |
| 100 + | 153,1733 kr |
| Int d1 tol 2B | 10 - 32 |
|---|---|
| Int. thread type d1 | UNF |
| E x t d2 tol 2A | 7/16" - 14 |
| E x t. thread type d2 | UNC |
| l1 | 0.31 |
| Inst. thread tap tol. 2B | 7/16"-14 |
| Material | Kolstål |
| Typ av insats | Extra kraftig |
| Commodity Code | 8483608090 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta