20218898
20218898
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 9 | 136,8046 kr |
| 10 - 19 | 123,1838 kr |
| 20 - 49 | 116,254 kr |
| 50 - 99 | 109,4436 kr |
| 100 - 499 | 88,8931 kr |
| 500 + | 82,0827 kr |
| Int d1 tol 2B | 3/4"-10 |
|---|---|
| Int. thread type d1 | UNC |
| E x t d2 tol 2A | 1-1/8"-12 |
| E x t. thread type d2 | UNF |
| l1 | 1.12 |
| Inst. tap drill size | 1-1/16" |
| Inst. thread tap tol. 2B | 1-1/8"-12 |
| Material | Kolstål |
| Typ av insats | Extra kraftig |
| Commodity Code | 8483608090 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta