20218867
20218867
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 9 | 60,4568 kr |
| 10 - 19 | 54,3634 kr |
| 20 - 49 | 51,3764 kr |
| 50 - 99 | 48,3894 kr |
| 100 - 499 | 39,3089 kr |
| 500 + | 36,3219 kr |
| Int d1 tol 2B | 1/2"-13 |
|---|---|
| Int. thread type d1 | UNC |
| E x t d2 tol 2A | 3/4"-16 |
| E x t. thread type d2 | UNF |
| l1 | 0.62 |
| Inst. tap drill size | 45/64" |
| Inst. thread tap tol. 2B | 3/4"-16 |
| Material | Kolstål |
| Typ av insats | Extra kraftig |
| Commodity Code | 8483608090 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta