Meny Sök

Gängad insats 0.43 5/16"-18 Extra kraftig Kolstål

Gängade insatser ersätter avskalade eller skadade gängor med starkare gängor, vilket säkerställer en solid anslutning. Enkla att montera och ta bort utan borrning och används i extra kraftiga tillämpningar. Ger en säker fixering. Tumstorlekar av kolstål finns tillgängliga.
Essentra artikelnummer:

20218836

Tillverkarens artikelnummer:

20218836

81 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 29,7505 kr
10 - 19 26,7635 kr
20 - 49 25,3297 kr
50 - 99 23,7765 kr
100 - 499 19,3557 kr
500 + 17,8025 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

29,75 kr

1 x 29,7505 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Int d1 tol 2B 5/16"-18
Int. thread type d1 UNC
E x t d2 tol 2A 1/2"-13
E x t. thread type d2 UNC
l1 0.43
Inst. tap drill size 29/64"
Inst. thread tap tol. 2B 1/2"-13
Material Kolstål
Typ av insats Extra kraftig
Commodity Code 8483608090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss