Meny Sök

Gängad insats 0.56 7/16"-20 Tunn vägg Kolstål

Gängade insatser med tunn vägg ersätter avskalade eller skadade gängor med starkare gängor, vilket säkerställer en solid anslutning. Enkla att montera utan att borrning krävs. Ger en säker fixering så att insatsen inte rör sig. Tumstorlekar av kolstål finns tillgängliga.
Essentra artikelnummer:

20218782

Tillverkarens artikelnummer:

20218782

85 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 50,8984 kr
10 - 19 45,7608 kr
20 - 49 43,2517 kr
50 - 99 40,7426 kr
100 - 499 33,0959 kr
500 + 30,5868 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

50,90 kr

1 x 50,8984 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Int d1 tol 2B 7/16"-20
Int. thread type d1 UNF
E x t d2 tol 2A 9/16"-12
E x t. thread type d2 UNC
l1 0.56
Inst. tap drill size 33/64"
Inst. thread tap tol. 2B 9/16"-12
Material Kolstål
Typ av insats Tunn vägg
Commodity Code 8483608090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss