20218737
20218737
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 9 | 80,649 kr |
| 10 - 19 | 72,6438 kr |
| 20 - 49 | 68,5815 kr |
| 50 - 99 | 64,5192 kr |
| 100 - 499 | 52,4517 kr |
| 500 + | 48,3894 kr |
| Int d1 tol 2B | 1/2"-13 |
|---|---|
| Int. thread type d1 | UNC |
| E x t d2 tol 2A | 5/8"-11 |
| E x t. thread type d2 | UNC |
| l1 | 0.62 |
| Inst. tap drill size | 37/64" |
| Inst. thread tap tol. 2B | 5/8"-11 |
| Material | Kolstål |
| Typ av insats | Tunn vägg |
| Commodity Code | 8483608090 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta