20218720
20218720
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 9 | 50,8984 kr |
| 10 - 19 | 45,7608 kr |
| 20 - 49 | 43,2517 kr |
| 50 - 99 | 40,7426 kr |
| 100 - 499 | 33,0959 kr |
| 500 + | 30,5868 kr |
| Int d1 tol 2B | 7/16"-14 |
|---|---|
| Int. thread type d1 | UNC |
| E x t d2 tol 2A | 9/16"-12 |
| E x t. thread type d2 | UNC |
| l1 | 0.56 |
| Inst. tap drill size | 33/64" |
| Inst. thread tap tol. 2B | 9/16"-12 |
| Material | Kolstål |
| Typ av insats | Tunn vägg |
| Commodity Code | 8483608090 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta