20218690
20218690
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 9 | 44,2076 kr |
| 10 - 19 | 39,7868 kr |
| 20 - 49 | 37,6362 kr |
| 50 - 99 | 35,366 kr |
| 100 - 499 | 28,7946 kr |
| 500 + | 26,5245 kr |
| Int d1 tol 2B | 1/4"-20 |
|---|---|
| Int. thread type d1 | UNC |
| E x t d2 tol 2A | 3/8"-16 |
| E x t. thread type d2 | UNC |
| l1 | 0.37 |
| Inst. tap drill size | 21/64" |
| Inst. thread tap tol. 2B | 3/8"-16 |
| Material | Kolstål |
| Typ av insats | Tunn vägg |
| Commodity Code | 8483608090 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta