Meny Sök

Gängad insats 1.37 1" - 8 Extra kraftig 303 Rostfritt stål

Gängade insatser ersätter avskalade eller skadade gängor med starkare gängor, vilket säkerställer en solid anslutning. Enkla att montera och ta bort utan borrning och används i extra kraftiga tillämpningar. Ger en säker fixering. Tumstorlekar av rostfritt stål finns tillgängliga.
Essentra artikelnummer:

20218560

Tillverkarens artikelnummer:

20218560

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 3 305,8921 kr
10 - 19 2 975,2909 kr
20 - 49 2 810,0501 kr
50 + 2 644,6898 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

3 305,89 kr

1 x 3 305,8921 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Int d1 tol 2B 1" - 8
Int. thread type d1 UNC
E x t d2 tol 2A 1 - 1/2" - 12
E x t. thread type d2 UNF
l1 1.37
Inst. tap drill size 1-7/16"
Inst. thread tap tol. 2B 1-1/2"-12
Material 303 Rostfritt stål
Typ av insats Extra kraftig
Commodity Code 8483608090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss