Meny Sök

Gängad insats 0.43 5/16" - 18 Extra kraftig 303 Rostfritt stål

Gängade insatser ersätter avskalade eller skadade gängor med starkare gängor, vilket säkerställer en solid anslutning. Enkla att montera och ta bort utan borrning och används i extra kraftiga tillämpningar. Ger en säker fixering. Tumstorlekar av rostfritt stål finns tillgängliga.
Essentra artikelnummer:

20218485

Tillverkarens artikelnummer:

20218485

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 400,258 kr
10 - 19 360,2322 kr
20 - 49 340,279 kr
50 - 99 320,2064 kr
100 + 260,2274 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

400,26 kr

1 x 400,258 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Int d1 tol 2B 5/16" - 18
Int. thread type d1 UNC
E x t d2 tol 2A 9/16" - 12
E x t. thread type d2 UNC
l1 0.43
Inst. tap drill size 33/64"
Inst. thread tap tol. 2B 9/16"-12
Material 303 Rostfritt stål
Typ av insats Extra kraftig
Commodity Code 8483608090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss