20218393
20218393
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 9 | 194,7524 kr |
| 10 - 19 | 175,2771 kr |
| 20 - 49 | 165,5992 kr |
| 50 - 99 | 155,8019 kr |
| 100 - 499 | 126,6488 kr |
| 500 + | 116,8514 kr |
| Int d1 tol 2B | 9/16"-18 |
|---|---|
| Int. thread type d1 | UNF |
| E x t d2 tol 2A | 3/4"-16 |
| E x t. thread type d2 | UNF |
| l1 | 0.81 |
| Inst. tap drill size | 45/64" |
| Inst. thread tap tol. 2B | 3/4"-16 |
| Material | 303 Rostfritt stål |
| Typ av insats | Extra kraftig |
| Commodity Code | 8483608090 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta