Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 9 | 57,304 kr |
10 - 19 | 51,62 kr |
20 - 49 | 48,72 kr |
50 - 99 | 45,82 kr |
100 - 499 | 37,236 kr |
500 + | 34,336 kr |
Int d1 tol 2B | 1/4"-28 |
---|---|
Int. thread type d1 | UNF |
E x t d2 tol 2A | 7/16"-14 |
E x t. thread type d2 | UNC |
l1 | 0.37 |
Inst tool ref | W0020 |
Inst. tap drill size | 25/64" |
Inst. thread tap tol. 2B | 7/16"-14 |
Inst. thread depth min. | 0.43 |
Removal drill size | 11/32" |
Removal drill depth | 3/16" |
Material | 303 Rostfritt stål |
Typ av insats | Heavy Duty |
Commodity Code | 8483608090 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta