Meny Sök

Gängad insats 0.37 1/4"-28 Tunn vägg 303 Rostfritt stål

Gängade insatser med tunn vägg ersätter avskalade eller skadade gängor med starkare gängor, vilket säkerställer en solid anslutning. Enkla att montera utan att borrning krävs. Ger en säker fixering så att insatsen inte rör sig. Tumstorlekar av rostfritt stål finns tillgängliga.
Essentra artikelnummer:

20218171

Tillverkarens artikelnummer:

20218171

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 59,8594 kr
10 - 19 53,8854 kr
20 - 49 50,8984 kr
50 - 99 47,9114 kr
100 - 499 38,9504 kr
500 + 35,9634 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

59,86 kr

1 x 59,8594 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Int d1 tol 2B 1/4"-28
Int. thread type d1 UNF
E x t d2 tol 2A 3/8"-16
E x t. thread type d2 UNC
l1 0.37
Inst. tap drill size 21/64"
Inst. thread tap tol. 2B 3/8"-16
Material 303 Rostfritt stål
Typ av insats Tunn vägg
Commodity Code 8483608090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss