20218164
20218164
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 9 | 57,8283 kr |
| 10 - 19 | 52,0932 kr |
| 20 - 49 | 49,1062 kr |
| 50 - 99 | 46,2387 kr |
| 100 - 499 | 37,6362 kr |
| 500 + | 34,6492 kr |
| Int d1 tol 2B | 10-32 |
|---|---|
| Int. thread type d1 | UNF |
| E x t d2 tol 2A | 5/16"-18 |
| E x t. thread type d2 | UNC |
| l1 | 0.31 |
| Inst. tap drill size | 17/64" |
| Inst. thread tap tol. 2B | 5/16"-18 |
| Material | 303 Rostfritt stål |
| Typ av insats | Tunn vägg |
| Commodity Code | 8483608090 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta