20218157
20218157
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 9 | 186,3888 kr |
| 10 - 19 | 167,7499 kr |
| 20 - 49 | 158,4304 kr |
| 50 - 99 | 149,111 kr |
| 100 - 499 | 121,1527 kr |
| 500 + | 111,8332 kr |
| Int d1 tol 2B | 1/2"-13 |
|---|---|
| Int. thread type d1 | UNC |
| E x t d2 tol 2A | 5/8"-11 |
| E x t. thread type d2 | UNC |
| l1 | 0.62 |
| Inst. tap drill size | 37/64" |
| Inst. thread tap tol. 2B | 5/8"-11 |
| Material | 303 Rostfritt stål |
| Typ av insats | Tunn vägg |
| Commodity Code | 8483608090 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta