Meny Sök

Gängad insats 0.50 3/8"-16 Tunn vägg 303 Rostfritt stål

Gängade insatser med tunn vägg ersätter avskalade eller skadade gängor med starkare gängor, vilket säkerställer en solid anslutning. Enkla att montera utan att borrning krävs. Ger en säker fixering så att insatsen inte rör sig. Tumstorlekar av rostfritt stål finns tillgängliga.
Essentra artikelnummer:

20217990

Tillverkarens artikelnummer:

20217990

102 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 99,8852 kr
10 - 19 89,8489 kr
20 - 49 84,9502 kr
50 - 99 79,9321 kr
100 - 499 64,8776 kr
500 + 59,9789 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

99,89 kr

1 x 99,8852 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Int d1 tol 2B 3/8"-16
Int. thread type d1 UNC
E x t d2 tol 2A 1/2"-13
E x t. thread type d2 UNC
l1 0.50
Inst. tap drill size 29/64"
Inst. thread tap tol. 2B 1/2"-13
Material 303 Rostfritt stål
Typ av insats Tunn vägg
Commodity Code 8483608090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss