20217938
20217938
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 9 | 50,0621 kr |
| 10 - 19 | 45,0439 kr |
| 20 - 49 | 42,5348 kr |
| 50 - 99 | 40,0258 kr |
| 100 - 499 | 32,4985 kr |
| 500 + | 29,9894 kr |
| Int d1 tol 2B | 1/4"-20 |
|---|---|
| Int. thread type d1 | UNC |
| E x t d2 tol 2A | 3/8"-16 |
| E x t. thread type d2 | UNC |
| l1 | 0.37 |
| Inst. tap drill size | 21/64" |
| Inst. thread tap tol. 2B | 3/8"-16 |
| Material | 303 Rostfritt stål |
| Typ av insats | Tunn vägg |
| Commodity Code | 8483608090 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta