Meny Sök

Gängade insatser – metriska mått

I lager

Gängade insatser med en gängad vägg ersätter avskalade eller trasiga gängor med starkare gängor, vilket garanterar en stabil anslutning. De har en innergänga som gör att en bult eller skruv kan sättas in och fästas ordentligt.

Enkla att montera och ta bort, och kan hjälpa till att undvika avskalade eller förvrängda gängor som kan uppstå när en skruv eller bult upprepade gånger sätts in och lossas från materialet. Väl på plats ger insatsen ett säkert fäste som inte rör sig.

Används i en mängd olika industriella tillämpningar, inklusive för fordon, flyg och medicinsk utrustning.

  • Gängade insatser med en gängad vägg ersätter avskalade eller trasiga gängor med starkare gängor.
  • Kan hjälpa till att undvika avskalade eller förvrängda gängor som kan uppstå när en skruv eller bult upprepade gånger sätts in och lossas från materialet.
  • Väl på plats ger insatsen ett säkert fäste som inte rör sig.
Material: Kolstål, 303 Rostfritt stål Serienummer: SRTR1535, SRTR1530, SRTR1520, SRTR1525, SR22002, SRTR1510

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
66 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Int. thread type d1 Inst. tap drill size l1 Typ av insats Int. d1 tol. 6H Material E x t. thread type d2 Köp
54,3634 kr - 90,5658 kr Fråga angående leveranstidhär
Coarse
21/64"
0.31
Extra kraftig
M6 x 1.00
Kolstål
UNC
116,8514 kr - 194,7524 kr 91 I lager
Coarse
15/16"
0.87
Extra kraftig
M16 x 2.00
Kolstål
UNF
137,402 kr - 228,9236 kr 147 I lager
Coarse
29/64"
0.4
Extra kraftig
M8 x 1.25
303 Rostfritt stål
UNC
35,9634 kr - 59,9789 kr Fråga angående leveranstidhär
Fine
10.8
12.0
Tunn vägg
M 8 x 1.00
Kolstål
Fine
50,779 kr - 84,5918 kr Fråga angående leveranstidhär
Coarse
29/64"
0.43
Extra kraftig
M8 x 1.25
Kolstål
UNC
57,1114 kr - 95,106 kr Fråga angående leveranstidhär
Coarse
6.9
8.0
Extra kraftig
M 4 x 0.70
Kolstål
Coarse
184,716 kr - 307,8999 kr 5 I lager
Coarse
28.0
30.0
Extra kraftig
M20 x 2.50
Kolstål
Non-Std
35,7245 kr - 59,501 kr Fråga angående leveranstidhär
Coarse
10.8
12.0
Extra kraftig
M 6 x 1.00
Kolstål
Fine
134,7734 kr - 224,6224 kr 157 I lager
Coarse
18.8
20.0
Extra kraftig
M14 x 2.00
303 Rostfritt stål
Fine
184,716 kr - 307,8999 kr Fråga angående leveranstidhär
Fine
30.0
32.0
Extra kraftig
M22 x 1.50
Kolstål
Non-Std
70,7321 kr - 117,9267 kr 3161 I lager
Fine
12.8
14.0
Extra kraftig
M 8 x 1.00
303 Rostfritt stål
Fine
134,7734 kr - 224,6224 kr 1 I lager
Fine
18.8
20.0
Extra kraftig
M14 x 1.50
303 Rostfritt stål
Fine
46,7166 kr - 77,9009 kr 66 I lager
Coarse
16.8
18.0
Extra kraftig
M12 x 1.75
Kolstål
Fine
44,2076 kr - 73,5996 kr 183 I lager
Fine
14.8
16.0
Extra kraftig
M10 x 1.25
Kolstål
Fine
101,6774 kr - 169,5421 kr Fråga angående leveranstidhär
Coarse
16.8
18.0
Extra kraftig
M12 x 1.75
303 Rostfritt stål
Fine
224,1444 kr - 373,6139 kr Fråga angående leveranstidhär
Fine
31.0
33.0
Extra kraftig
M24 x 2.00
Kolstål
Non-Std
59,0231 kr - 98,4515 kr 2 I lager
Coarse
10.8
12.0
Tunn vägg
M8 x 1.25
303 Rostfritt stål
Fine
161,059 kr - 268,352 kr 20 I lager
Coarse
37/64"
0.5
Extra kraftig
M10 x 1.50
303 Rostfritt stål
UNC
101,6774 kr - 169,5421 kr 160 I lager
Fine
14.8
16.0
Tunn vägg
M12 x 1.25
303 Rostfritt stål
Fine
140,6279 kr - 234,3002 kr 38 I lager
Coarse
21/64"
0.3
Extra kraftig
M6 x 1.00
303 Rostfritt stål
UNC
  • av 4
Gängad insats 0.31 M6 x 1.00 Extra kraftig Kolstål

20218065

Prisintervall
90,5658 kr - 54,3634 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ av insats
    Extra kraftig
  • Int. d1 tol. 6H
    M6 x 1.00
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t d2 tol 2A
    3/8"-16
  • E x t. thread type d2
    UNC
Gängad insats 0.87 M16 x 2.00 Extra kraftig Kolstål

20218119

Prisintervall
194,7524 kr - 116,8514 kr

Lagernivåer
91 I lager
Egenskaper
  • Typ av insats
    Extra kraftig
  • Int. d1 tol. 6H
    M16 x 2.00
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t d2 tol 2A
    1"-12
  • E x t. thread type d2
    UNF
Gängad insats 0.4 M8 x 1.25 Extra kraftig 303 Rostfritt stål

20218010

Prisintervall
228,9236 kr - 137,402 kr

Lagernivåer
147 I lager
Egenskaper
  • Typ av insats
    Extra kraftig
  • Int. d1 tol. 6H
    M8 x 1.25
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t d2 tol 2A
    1/2"-13
  • E x t. thread type d2
    UNC
Gängad insats 12.0 M 8 x 1.00 Tunn vägg Kolstål

20217976

Prisintervall
59,9789 kr - 35,9634 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ av insats
    Tunn vägg
  • Int. d1 tol. 6H
    M 8 x 1.00
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    12.0
Gängad insats 0.43 M8 x 1.25 Extra kraftig Kolstål

20218072

Prisintervall
84,5918 kr - 50,779 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ av insats
    Extra kraftig
  • Int. d1 tol. 6H
    M8 x 1.25
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t d2 tol 2A
    1/2"-13
  • E x t. thread type d2
    UNC
Gängad insats 8.0 M 4 x 0.70 Extra kraftig Kolstål

20217433

Prisintervall
95,106 kr - 57,1114 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ av insats
    Extra kraftig
  • Int. d1 tol. 6H
    M 4 x 0.70
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Coarse
  • l1
    8.0
Gängad insats 30.0 M20 x 2.50 Extra kraftig Kolstål

20217501

Prisintervall
307,8999 kr - 184,716 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • Typ av insats
    Extra kraftig
  • Int. d1 tol. 6H
    M20 x 2.50
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Non-Std
  • l1
    30.0
Gängad insats 12.0 M 6 x 1.00 Extra kraftig Kolstål

20217440

Prisintervall
59,501 kr - 35,7245 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ av insats
    Extra kraftig
  • Int. d1 tol. 6H
    M 6 x 1.00
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    12.0
Gängad insats 20.0 M14 x 2.00 Extra kraftig 303 Rostfritt stål

20217662

Prisintervall
224,6224 kr - 134,7734 kr

Lagernivåer
157 I lager
Egenskaper
  • Typ av insats
    Extra kraftig
  • Int. d1 tol. 6H
    M14 x 2.00
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    20.0
Gängad insats 32.0 M22 x 1.50 Extra kraftig Kolstål

20217570

Prisintervall
307,8999 kr - 184,716 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ av insats
    Extra kraftig
  • Int. d1 tol. 6H
    M22 x 1.50
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Non-Std
  • l1
    32.0
Gängad insats 14.0 M 8 x 1.00 Extra kraftig 303 Rostfritt stål

20217624

Prisintervall
117,9267 kr - 70,7321 kr

Lagernivåer
3161 I lager
Egenskaper
  • Typ av insats
    Extra kraftig
  • Int. d1 tol. 6H
    M 8 x 1.00
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    14.0
Gängad insats 20.0 M14 x 1.50 Extra kraftig 303 Rostfritt stål

20217679

Prisintervall
224,6224 kr - 134,7734 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Typ av insats
    Extra kraftig
  • Int. d1 tol. 6H
    M14 x 1.50
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    20.0
Gängad insats 18.0 M12 x 1.75 Extra kraftig Kolstål

20217471

Prisintervall
77,9009 kr - 46,7166 kr

Lagernivåer
66 I lager
Egenskaper
  • Typ av insats
    Extra kraftig
  • Int. d1 tol. 6H
    M12 x 1.75
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    18.0
Gängad insats 16.0 M10 x 1.25 Extra kraftig Kolstål

20217525

Prisintervall
73,5996 kr - 44,2076 kr

Lagernivåer
183 I lager
Egenskaper
  • Typ av insats
    Extra kraftig
  • Int. d1 tol. 6H
    M10 x 1.25
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    16.0
Gängad insats 18.0 M12 x 1.75 Extra kraftig 303 Rostfritt stål

20217945

Prisintervall
169,5421 kr - 101,6774 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ av insats
    Extra kraftig
  • Int. d1 tol. 6H
    M12 x 1.75
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    18.0
Gängad insats 33.0 M24 x 2.00 Extra kraftig Kolstål

20217969

Prisintervall
373,6139 kr - 224,1444 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ av insats
    Extra kraftig
  • Int. d1 tol. 6H
    M24 x 2.00
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Non-Std
  • l1
    33.0
Gängad insats 12.0 M8 x 1.25 Tunn vägg 303 Rostfritt stål

20217839

Prisintervall
98,4515 kr - 59,0231 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Typ av insats
    Tunn vägg
  • Int. d1 tol. 6H
    M8 x 1.25
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    12.0
Gängad insats 0.5 M10 x 1.50 Extra kraftig 303 Rostfritt stål

20218027

Prisintervall
268,352 kr - 161,059 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • Typ av insats
    Extra kraftig
  • Int. d1 tol. 6H
    M10 x 1.50
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t d2 tol 2A
    5/8"-11
  • E x t. thread type d2
    UNC
Gängad insats 16.0 M12 x 1.25 Tunn vägg 303 Rostfritt stål

20217884

Prisintervall
169,5421 kr - 101,6774 kr

Lagernivåer
160 I lager
Egenskaper
  • Typ av insats
    Tunn vägg
  • Int. d1 tol. 6H
    M12 x 1.25
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    16.0
Gängad insats 0.3 M6 x 1.00 Extra kraftig 303 Rostfritt stål

20218003

Prisintervall
234,3002 kr - 140,6279 kr

Lagernivåer
38 I lager
Egenskaper
  • Typ av insats
    Extra kraftig
  • Int. d1 tol. 6H
    M6 x 1.00
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t d2 tol 2A
    3/8"-16
  • E x t. thread type d2
    UNC