Meny Sök

Gängade insatser – metriska mått

I lager

Gängade insatser med en gängad vägg ersätter avskalade eller trasiga gängor med starkare gängor, vilket garanterar en stabil anslutning. De har en innergänga som gör att en bult eller skruv kan sättas in och fästas ordentligt.

Enkla att montera och ta bort, och kan hjälpa till att undvika avskalade eller förvrängda gängor som kan uppstå när en skruv eller bult upprepade gånger sätts in och lossas från materialet. Väl på plats ger insatsen ett säkert fäste som inte rör sig.

Används i en mängd olika industriella tillämpningar, inklusive för fordon, flyg och medicinsk utrustning.

  • Gängade insatser med en gängad vägg ersätter avskalade eller trasiga gängor med starkare gängor.
  • Kan hjälpa till att undvika avskalade eller förvrängda gängor som kan uppstå när en skruv eller bult upprepade gånger sätts in och lossas från materialet.
  • Väl på plats ger insatsen ett säkert fäste som inte rör sig.
Material: Kolstål, 303 Rostfritt stål Serienummer: SRTR1535, SRTR1530, SRTR1520, SRTR1525, SR22002, SRTR1510

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
66 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Int. thread type d1 Inst. tap drill size l1 Typ av insats Int. d1 tol. 6H Material E x t. thread type d2 Köp
597,0415 kr - 995,0294 kr 51 I lager
Fine
22.5
24.0
Extra kraftig
M18 x 1.50
303 Rostfritt stål
Fine
74,5555 kr - 124,2592 kr 426 I lager
Coarse
6.9
8.0
Extra kraftig
M4 x 0.70
303 Rostfritt stål
Coarse
57,1114 kr - 95,106 kr Fråga angående leveranstidhär
Coarse
10.8
12.0
Extra kraftig
M6 x 1.00
303 Rostfritt stål
Fine
101,6774 kr - 169,5421 kr 47 I lager
Fine
16.8
18.0
Extra kraftig
M12 x 1.25
303 Rostfritt stål
Fine
79,5736 kr - 132,6228 kr 46 I lager
Fine
20.5
22.0
Extra kraftig
M16 x 1.50
Kolstål
Fine
44,2076 kr - 73,5996 kr 315 I lager
Coarse
14.8
16.0
Extra kraftig
M10 x 1.50
Kolstål
Fine
184,716 kr - 307,8999 kr 5 I lager
Coarse
28.0
30.0
Extra kraftig
M20 x 2.50
Kolstål
Non-Std
116,8514 kr - 194,7524 kr 91 I lager
Coarse
15/16"
0.87
Extra kraftig
M16 x 2.00
Kolstål
UNF
54,3634 kr - 90,5658 kr Fråga angående leveranstidhär
Coarse
21/64"
0.31
Extra kraftig
M6 x 1.00
Kolstål
UNC
137,402 kr - 228,9236 kr 147 I lager
Coarse
29/64"
0.4
Extra kraftig
M8 x 1.25
303 Rostfritt stål
UNC
79,5736 kr - 132,6228 kr 7 I lager
Coarse
20.5
22.0
Extra kraftig
M16 x 2.00
Kolstål
Fine
118,4046 kr - 197,2614 kr 85 I lager
Fine
22.5
24.0
Extra kraftig
M18 x 1.50
Kolstål
Fine
97,7346 kr - 162,8512 kr Fråga angående leveranstidhär
Coarse
12.8
14.0
Extra kraftig
M8 x 1.25
303 Rostfritt stål
Fine
80,649 kr - 134,415 kr 90 I lager
Fine
14.8
16.0
Extra kraftig
M10 x 1.25
303 Rostfritt stål
Fine
689,519 kr - 1 149,1586 kr Fråga angående leveranstidhär
Fine
28.0
30.0
Extra kraftig
M20 x 1.50
303 Rostfritt stål
Non-Std
57,1114 kr - 95,106 kr 341 I lager
Coarse
8.8
10.0
Tunn vägg
M6 x 1.00
303 Rostfritt stål
Fine
184,716 kr - 307,8999 kr Fråga angående leveranstidhär
Fine
30.0
32.0
Extra kraftig
M22 x 1.50
Kolstål
Non-Std
134,7734 kr - 224,6224 kr 1 I lager
Fine
18.8
20.0
Extra kraftig
M14 x 1.50
303 Rostfritt stål
Fine
70,7321 kr - 117,9267 kr 3161 I lager
Fine
12.8
14.0
Extra kraftig
M 8 x 1.00
303 Rostfritt stål
Fine
55,7971 kr - 93,0749 kr 119 I lager
Fine
14.8
16.0
Tunn vägg
M12 x 1.25
Kolstål
Fine
  • av 4
Gängad insats 24.0 M18 x 1.50 Extra kraftig 303 Rostfritt stål

20217709

Prisintervall
995,0294 kr - 597,0415 kr

Lagernivåer
51 I lager
Egenskaper
  • Typ av insats
    Extra kraftig
  • Int. d1 tol. 6H
    M18 x 1.50
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    24.0
Gängad insats 8.0 M4 x 0.70 Extra kraftig 303 Rostfritt stål

20217587

Prisintervall
124,2592 kr - 74,5555 kr

Lagernivåer
426 I lager
Egenskaper
  • Typ av insats
    Extra kraftig
  • Int. d1 tol. 6H
    M4 x 0.70
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Coarse
  • l1
    8.0
Gängad insats 12.0 M6 x 1.00 Extra kraftig 303 Rostfritt stål

20217600

Prisintervall
95,106 kr - 57,1114 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ av insats
    Extra kraftig
  • Int. d1 tol. 6H
    M6 x 1.00
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    12.0
Gängad insats 18.0 M12 x 1.25 Extra kraftig 303 Rostfritt stål

20217655

Prisintervall
169,5421 kr - 101,6774 kr

Lagernivåer
47 I lager
Egenskaper
  • Typ av insats
    Extra kraftig
  • Int. d1 tol. 6H
    M12 x 1.25
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    18.0
Gängad insats 22.0 M16 x 1.50 Extra kraftig Kolstål

20217549

Prisintervall
132,6228 kr - 79,5736 kr

Lagernivåer
46 I lager
Egenskaper
  • Typ av insats
    Extra kraftig
  • Int. d1 tol. 6H
    M16 x 1.50
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    22.0
Gängad insats 16.0 M10 x 1.50 Extra kraftig Kolstål

20217464

Prisintervall
73,5996 kr - 44,2076 kr

Lagernivåer
315 I lager
Egenskaper
  • Typ av insats
    Extra kraftig
  • Int. d1 tol. 6H
    M10 x 1.50
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    16.0
Gängad insats 30.0 M20 x 2.50 Extra kraftig Kolstål

20217501

Prisintervall
307,8999 kr - 184,716 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • Typ av insats
    Extra kraftig
  • Int. d1 tol. 6H
    M20 x 2.50
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Non-Std
  • l1
    30.0
Gängad insats 0.87 M16 x 2.00 Extra kraftig Kolstål

20218119

Prisintervall
194,7524 kr - 116,8514 kr

Lagernivåer
91 I lager
Egenskaper
  • Typ av insats
    Extra kraftig
  • Int. d1 tol. 6H
    M16 x 2.00
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t d2 tol 2A
    1"-12
  • E x t. thread type d2
    UNF
Gängad insats 0.31 M6 x 1.00 Extra kraftig Kolstål

20218065

Prisintervall
90,5658 kr - 54,3634 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ av insats
    Extra kraftig
  • Int. d1 tol. 6H
    M6 x 1.00
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t d2 tol 2A
    3/8"-16
  • E x t. thread type d2
    UNC
Gängad insats 0.4 M8 x 1.25 Extra kraftig 303 Rostfritt stål

20218010

Prisintervall
228,9236 kr - 137,402 kr

Lagernivåer
147 I lager
Egenskaper
  • Typ av insats
    Extra kraftig
  • Int. d1 tol. 6H
    M8 x 1.25
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t d2 tol 2A
    1/2"-13
  • E x t. thread type d2
    UNC
Gängad insats 22.0 M16 x 2.00 Extra kraftig Kolstål

20217495

Prisintervall
132,6228 kr - 79,5736 kr

Lagernivåer
7 I lager
Egenskaper
  • Typ av insats
    Extra kraftig
  • Int. d1 tol. 6H
    M16 x 2.00
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    22.0
Gängad insats 24.0 M18 x 1.50 Extra kraftig Kolstål

20217556

Prisintervall
197,2614 kr - 118,4046 kr

Lagernivåer
85 I lager
Egenskaper
  • Typ av insats
    Extra kraftig
  • Int. d1 tol. 6H
    M18 x 1.50
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    24.0
Gängad insats 14.0 M8 x 1.25 Extra kraftig 303 Rostfritt stål

20217617

Prisintervall
162,8512 kr - 97,7346 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ av insats
    Extra kraftig
  • Int. d1 tol. 6H
    M8 x 1.25
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    14.0
Gängad insats 16.0 M10 x 1.25 Extra kraftig 303 Rostfritt stål

20217648

Prisintervall
134,415 kr - 80,649 kr

Lagernivåer
90 I lager
Egenskaper
  • Typ av insats
    Extra kraftig
  • Int. d1 tol. 6H
    M10 x 1.25
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    16.0
Gängad insats 30.0 M20 x 1.50 Extra kraftig 303 Rostfritt stål

20217723

Prisintervall
1 149,1586 kr - 689,519 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ av insats
    Extra kraftig
  • Int. d1 tol. 6H
    M20 x 1.50
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Non-Std
  • l1
    30.0
Gängad insats 10.0 M6 x 1.00 Tunn vägg 303 Rostfritt stål

20217822

Prisintervall
95,106 kr - 57,1114 kr

Lagernivåer
341 I lager
Egenskaper
  • Typ av insats
    Tunn vägg
  • Int. d1 tol. 6H
    M6 x 1.00
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    10.0
Gängad insats 32.0 M22 x 1.50 Extra kraftig Kolstål

20217570

Prisintervall
307,8999 kr - 184,716 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ av insats
    Extra kraftig
  • Int. d1 tol. 6H
    M22 x 1.50
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Non-Std
  • l1
    32.0
Gängad insats 20.0 M14 x 1.50 Extra kraftig 303 Rostfritt stål

20217679

Prisintervall
224,6224 kr - 134,7734 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Typ av insats
    Extra kraftig
  • Int. d1 tol. 6H
    M14 x 1.50
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    20.0
Gängad insats 14.0 M 8 x 1.00 Extra kraftig 303 Rostfritt stål

20217624

Prisintervall
117,9267 kr - 70,7321 kr

Lagernivåer
3161 I lager
Egenskaper
  • Typ av insats
    Extra kraftig
  • Int. d1 tol. 6H
    M 8 x 1.00
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    14.0
Gängad insats 16.0 M12 x 1.25 Tunn vägg Kolstål

20217921

Prisintervall
93,0749 kr - 55,7971 kr

Lagernivåer
119 I lager
Egenskaper
  • Typ av insats
    Tunn vägg
  • Int. d1 tol. 6H
    M12 x 1.25
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    16.0