20218041
20218041
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 9 | 394,5229 kr |
| 10 - 19 | 355,0945 kr |
| 20 - 49 | 335,3803 kr |
| 50 - 99 | 315,6661 kr |
| 100 - 499 | 256,404 kr |
| 500 + | 236,6898 kr |
| Typ av insats | Extra kraftig |
|---|---|
| Int. d1 tol. 6H | M14 x 2.00 |
| Int. thread type d1 | Coarse |
| E x t d2 tol 2A | 7/8"-14 |
| E x t. thread type d2 | UNF |
| l1 | 0.8 |
| Inst. tap drill size | 53/64" |
| Inst. thread tap tol. 2B | 7/8"-14 |
| Material | 303 Rostfritt stål |
| Commodity Code | 8483608090 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta