Meny Sök

Gängade hållbrickor

I lager

Denna serie låsbrickor har mycket låg gänga på insidan. Det innebär att de kan skruvas på, och när gängorna passerats lossnar de inte från låsskruven eller låsbulten.

Så här installeras ett montage med låsande skruv och bricka;
1) Placera låsskruven i panelhålet.
2) Skruva på brickan på skruven, förbi skruvens gängade del vilket håller kvar skruven i panelen.

Brickorna är rostfritt stål som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet. Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.

  • Låsbrickor har mycket låg gänga på insidan.
  • När gängorna passerats lossnar de inte från skruven eller bulten.
  • Monteras med skruv.
Material: 303 Rostfritt stål, 316 Rostfritt stål Serienummer: SRP0168

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
22 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 d1 w1 0.05 Köp
14,6878 kr - 20,9914 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
M4
1.2
16,2225 kr - 23,175 kr 11 I lager
10.0
M5
1.5
13,4312 kr - 19,1889 kr 96 I lager
5.0
M2.5
1.0
21,0944 kr - 30,1275 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
M5
1.5
14,6878 kr - 20,9914 kr 262 I lager
6.0
M3
1.0
20,7339 kr - 29,6125 kr 110 I lager
20.0
M10
3.0
17,6645 kr - 25,235 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0
M6
1.6
18,8387 kr - 26,9139 kr 314 I lager
16.0
M8
2.0
18,8387 kr - 26,9139 kr 100 I lager
8.0
M3.5
1.2
19,1992 kr - 27,4289 kr 47 I lager
6.0
M3
1.0
15,6869 kr - 22,4025 kr 98 I lager
5.0
M2.5
1.0
26,9242 kr - 38,4602 kr 100 I lager
24.0
M12
3.5
24,4213 kr - 34,8964 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
M3.5
1.2
19,1992 kr - 27,4289 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
M4
1.2
82,6472 kr - 118,0689 kr Fråga angående leveranstidhär
32.0
M16
4.0
97,6646 kr - 150,2564 kr Fråga angående leveranstidhär
40.0
M20
5.0
23,072 kr - 32,96 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0
M6
1.6
24,4213 kr - 34,8964 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0
M8
2.0
28,3044 kr - 40,4275 kr 100 I lager
24.0
M12
3.5
55,0638 kr - 78,6714 kr 211 I lager
32.0
M16
4.0
  • av 2
Bricka M4 8.0 1.2 303 Rostfritt stål

20145644

Prisintervall
20,9914 kr - 14,6878 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • w1 0.05
    1.2
  • Material
    303 Rostfritt stål
  • Commodity Code
    8483608090
Bricka M5 10.0 1.5 303 Rostfritt stål

20145651

Prisintervall
23,175 kr - 16,2225 kr

Lagernivåer
11 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • d2
    10.0
  • w1 0.05
    1.5
  • Material
    303 Rostfritt stål
  • Commodity Code
    8483608090
Bricka M2.5 5.0 1.0 303 Rostfritt stål

20145682

Prisintervall
19,1889 kr - 13,4312 kr

Lagernivåer
96 I lager
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • d2
    5.0
  • w1 0.05
    1.0
  • Material
    303 Rostfritt stål
  • Commodity Code
    8483608090
Bricka M5 10.0 1.5 316 Rostfritt stål

20145767

Prisintervall
30,1275 kr - 21,0944 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • d2
    10.0
  • w1 0.05
    1.5
  • Material
    316 Rostfritt stål
  • Commodity Code
    8483608090
Bricka M3 6.0 1.0 303 Rostfritt stål

20145620

Prisintervall
20,9914 kr - 14,6878 kr

Lagernivåer
262 I lager
Egenskaper
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • w1 0.05
    1.0
  • Material
    303 Rostfritt stål
  • Commodity Code
    8483608090
Bricka M10 20.0 3.0 303 Rostfritt stål

20145699

Prisintervall
29,6125 kr - 20,7339 kr

Lagernivåer
110 I lager
Egenskaper
  • d1
    M10
  • d2
    20.0
  • w1 0.05
    3.0
  • Material
    303 Rostfritt stål
  • Commodity Code
    8483608090
Bricka M6 12.0 1.6 303 Rostfritt stål

20145668

Prisintervall
25,235 kr - 17,6645 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • w1 0.05
    1.6
  • Material
    303 Rostfritt stål
  • Commodity Code
    8483608090
Bricka M8 16.0 2.0 303 Rostfritt stål

20145675

Prisintervall
26,9139 kr - 18,8387 kr

Lagernivåer
314 I lager
Egenskaper
  • d1
    M8
  • d2
    16.0
  • w1 0.05
    2.0
  • Material
    303 Rostfritt stål
  • Commodity Code
    8483608090
Bricka M3.5 8.0 1.2 303 Rostfritt stål

20145637

Prisintervall
26,9139 kr - 18,8387 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • d1
    M3.5
  • d2
    8.0
  • w1 0.05
    1.2
  • Material
    303 Rostfritt stål
  • Commodity Code
    8483608090
Bricka M3 6.0 1.0 316 Rostfritt stål

20145798

Prisintervall
27,4289 kr - 19,1992 kr

Lagernivåer
47 I lager
Egenskaper
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • w1 0.05
    1.0
  • Material
    316 Rostfritt stål
  • Commodity Code
    8483608090
Bricka M2.5 5.0 1.0 316 Rostfritt stål

20145781

Prisintervall
22,4025 kr - 15,6869 kr

Lagernivåer
98 I lager
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • d2
    5.0
  • w1 0.05
    1.0
  • Material
    316 Rostfritt stål
  • Commodity Code
    8483608090
Bricka M12 24.0 3.5 303 Rostfritt stål

20145705

Prisintervall
38,4602 kr - 26,9242 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • d1
    M12
  • d2
    24.0
  • w1 0.05
    3.5
  • Material
    303 Rostfritt stål
  • Commodity Code
    8483608090
Bricka M3.5 8.0 1.2 316 Rostfritt stål

20145804

Prisintervall
34,8964 kr - 24,4213 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3.5
  • d2
    8.0
  • w1 0.05
    1.2
  • Material
    316 Rostfritt stål
  • Commodity Code
    8483608090
Bricka M4 8.0 1.2 316 Rostfritt stål

20145811

Prisintervall
27,4289 kr - 19,1992 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • w1 0.05
    1.2
  • Material
    316 Rostfritt stål
  • Commodity Code
    8483608090
Bricka M16 32.0 4.0 316 Rostfritt stål

20146009

Prisintervall
118,0689 kr - 82,6472 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M16
  • d2
    32.0
  • w1 0.05
    4.0
  • Material
    316 Rostfritt stål
  • Commodity Code
    8483608090
Bricka M20 40.0 5.0 316 Rostfritt stål

20146016

Prisintervall
150,2564 kr - 97,6646 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M20
  • d2
    40.0
  • w1 0.05
    5.0
  • Material
    316 Rostfritt stål
  • Commodity Code
    8483608090
Bricka M6 12.0 1.6 316 Rostfritt stål

20145712

Prisintervall
32,96 kr - 23,072 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • w1 0.05
    1.6
  • Material
    316 Rostfritt stål
  • Commodity Code
    8483608090
Bricka M8 16.0 2.0 316 Rostfritt stål

20145729

Prisintervall
34,8964 kr - 24,4213 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • d2
    16.0
  • w1 0.05
    2.0
  • Material
    316 Rostfritt stål
  • Commodity Code
    8483608090
Bricka M12 24.0 3.5 316 Rostfritt stål

20145774

Prisintervall
40,4275 kr - 28,3044 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • d1
    M12
  • d2
    24.0
  • w1 0.05
    3.5
  • Material
    316 Rostfritt stål
  • Commodity Code
    8483608090
Bricka M16 32.0 4.0 303 Rostfritt stål

20146429

Prisintervall
78,6714 kr - 55,0638 kr

Lagernivåer
211 I lager
Egenskaper
  • d1
    M16
  • d2
    32.0
  • w1 0.05
    4.0
  • Material
    303 Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7318156290