Avståndshållarna hona mot hona är utformade för att monteras för hand och kräver ingen monteringsutrustning. De passar för en mängd tillämpningar och den gängade distansen gör dem lätta att montera. Finns i flera gängstorlekar och längder, samt sexkantiga och runda.
Serienummer: SR2794 ,SR2796
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Distansens form | Material | Kompatibla gängstorlekar (alla) | Längd på distans | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,5961 kr - 7,4686 kr | 300 I lager |
Rund
|
PA
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 5,4722 kr - 8,8762 kr | 790 I lager |
Rund
|
PA
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 9,3502 kr - 14,5208 kr | 200 I lager |
Rund
|
PA
|
M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 4,4524 kr - 7,2101 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Rund
|
PA
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 4,7253 kr - 7,6697 kr | 470 I lager |
Rund
|
PA
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 8,4166 kr - 12,8547 kr | 300 I lager |
Rund
|
PA
|
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 5,1419 kr - 8,3591 kr | 800 I lager |
Rund
|
PA
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 4,4524 kr - 7,2101 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Rund
|
PA
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 4,7253 kr - 7,6697 kr | 472 I lager |
Rund
|
PA
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 4,2083 kr - 6,808 kr | 512 I lager |
Rund
|
PA
|
M2
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 5,2568 kr - 6,2622 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Rund
|
PA
|
M2
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 7,2676 kr - 11,4472 kr | 400 I lager |
Rund
|
PA
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 5,4722 kr - 8,8762 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Rund
|
PA
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 5,4722 kr - 8,8762 kr | 300 I lager |
Rund
|
PA
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 8,9768 kr - 13,7021 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Rund
|
PA
|
M4
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 4,6578 kr - 4,6578 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Rund
|
PA
|
M4
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 5,1419 kr - 8,3591 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Rund
|
PA
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 8,4166 kr - 12,8547 kr | 600 I lager |
Rund
|
PA
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 5,6241 kr - 5,6241 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Rund
|
PA
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 5,6446 kr - 7,8708 kr | 1300 I lager |
Rund
|
PA
|
M5
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta