10320556
RTSN-M4-12-8-1
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 500 + | 4,144 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Färg | Svart |
|---|---|
| Invändig gänglängd | 15.0 mm |
| Invändig gänglängd | 0.591 in |
| Distansens form | Rund |
| Kompatibla gängstorlekar (alla) | M4 |
| Diameter | 8.0 mm |
| Diameter | 0.315 in |
| Längd på distans | 12.0 mm |
| Längd på distans | 0.472 in |
| Allt material | Polyamid 6 + 25 % glasarmering |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 HB |
| Typ | Round Threaded Spacer |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta