Antal | Enhetspris |
---|---|
500 + | 4,0379 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Brown |
---|---|
Internal Thread Length | 10.0 mm |
Internal Thread Length | 0.394 in |
Spacer Shape | Hexagonal |
Special Features | Glass-Filled |
Compatible Thread Sizes (All) | M3 |
Spacer Length | 25.0 mm |
Spacer Length | 0.984 in |
Full Material | Polyamide 6 + 25% Glass Filled |
Material Flammability Standard | UL94 V-0 |
Type | Female-Female Threaded Standoff |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta