Meny Sök

Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 8.0 mm M3 20.0 mm

Gängad distans i polyamid, hona till hona, som används för att separera komponenter under montering. Icke-ledande material isolerar från elektriska störningar. För en komplett lösning, kombinera med våra brickor, skruvar och muttrar.
Essentra artikelnummer:

10630167

Tillverkarens artikelnummer:

HNSM3-20-8-1V

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 + 5,228 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

2 614,00 kr

500 x 5,228 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Brun
Invändig gänglängd 10.0 mm
Distansens form Sexkantig
Särskilda egenskaper Glasfylld
Kompatibla gängstorlekar (alla) M3
Längd på distans 20.0 mm
Allt material Polyamid 6 + 25 % glasarmering
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
Typ Female-Female Threaded Standoff
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss