10638545
HNSM3-18-5.5-1V
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 500 + | 4,8115 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Färg | Brun |
|---|---|
| Invändig gänglängd | 0.394 in |
| Invändig gänglängd | 10.0 mm |
| Distansens form | Sexkantig |
| Särskilda egenskaper | Glasfylld |
| Kompatibla gängstorlekar (alla) | M3 |
| Längd på distans | 18.0 mm |
| Längd på distans | 0.709 in |
| Allt material | Polyamid 6 + 25 % glasarmering |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-0 |
| Typ | Female-Female Threaded |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta