Meny Sök

Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.0 mm M2.5 5.0 mm

Denna gängade distans av nylon, hona mot hona, kan användas för att separera komponenter i olika montage. Av icke-ledande material som isolerar mot elektrisk interferens. För en komplett lösning, kombinera med våra brickor, skruvar och muttrar.
Essentra artikelnummer:

10155998

Tillverkarens artikelnummer:

HNSM2.5-5-5-2

2200 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 4999 2,5902 kr
5000 - 9999 2,4764 kr
10000 + 2,3902 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

1 295,10 kr

500 x 2,5902 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Invändig gänglängd 3.0 mm
Distansens form Sexkantig
Kompatibla gängstorlekar (alla) M2.5
Längd på distans 5.0 mm
Allt material Polyamid 66
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 HB
Typ Icke-underskuren
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss