10630068
HNSM2.5-20-5-1V
Antal | Enhetspris |
---|---|
500 + | 6,0066 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Färg | Brun |
---|---|
Invändig gänglängd | 0.394 in |
Invändig gänglängd | 10.0 mm |
Distansens form | Sexkantig |
Särskilda egenskaper | Glasfylld |
Kompatibla gängstorlekar (alla) | M2.5 |
Längd på distans | 0.787 in |
Längd på distans | 20.0 mm |
Allt material | Polyamid 6 + 25 % glasarmering |
Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-0 |
Typ | Female-Female Threaded Standoff |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta