Meny Sök

Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 6.0 mm M3 12.0 mm

Gängad distans i nylon, hane till hona, som används för att separera komponenter under montering. Icke-ledande material isolerar från elektriska störningar. För en komplett lösning, kombinera med våra brickor, skruvar och muttrar.
Essentra artikelnummer:

10372883

Tillverkarens artikelnummer:

36M30MF012

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 2,5261 kr
5000 - 19999 2,2736 kr
20000 + 2,0461 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

2 526,10 kr

1000 x 2,5261 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Invändig gänglängd 4.8 mm
Distansens form Sexkantig
Kompatibla gängstorlekar (alla) M3 x 0.5
Längd på distans 12.0 mm
Allt material Polyamid 66
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Typ Male-Female Threaded Standoff
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss