Meny Sök

Avståndshållare hane mot hane Sexkantig 6.0 mm M3 20.0 mm PA

Nylondistans med ribbad stomme, hane till hane, fungerar bäst om den används med vårt sortiment av brickor och muttrar. Denna artikel är tillverkad av material klassat UL94-V2
Essentra artikelnummer:

10640029

Tillverkarens artikelnummer:

313300759902

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Tyvärr är prisinformation inte tillgänglig. Kontakta vår kundtjänst på (0046) (0)31 10 50 00 eller skicka e-post till sales@essentracomponents.se
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Distansens form Sexkantig
Kompatibla gängstorlekar (alla) M3
Längd på distans 20.0 mm
Allt material Polyamid
Typ Hexagonal Spacer
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss