Meny Sök

Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 5.0 mm M2.5 30.0 mm

Rund gängad distans, av 25 % glasarmerad nylon som ger extra styrka i tuffa tillämpningar.
Essentra artikelnummer:

10369685

Tillverkarens artikelnummer:

302230059935

635 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 12,2802 kr
500 - 999 9,3215 kr
1000 + 7,799 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

1 228,02 kr

100 x 12,2802 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Invändig gänglängd 10.0 mm
Distansens form Sexkantig
Kompatibla gängstorlekar (alla) M2.5
Längd på distans 30.0 mm
Allt material Polyamid 6 + 25 % glasarmering
Typ Female-Female Spacer
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss