Meny Sök

Avståndshållare hona mot hona Cylindrisk M2.5 15.0 mm

Rund gängad distans, av 25 % glasarmerad nylon som ger extra styrka i tuffa tillämpningar.
Essentra artikelnummer:

10369029

Tillverkarens artikelnummer:

300251500038

1000 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 999 5,7738 kr
1000 + 4,8402 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

2 886,90 kr

500 x 5,7738 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Invändig gänglängd 7.0 mm
Distansens form Rund
Kompatibla gängstorlekar (alla) M2.5
Diameter 6.0 mm
Längd på distans 15.0 mm
Allt material Polyamid
Typ Round Threaded Spacer
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss