Meny Sök

Avståndshållare hona mot hona 8.0 mm 25.0 mm

Gängad distans i polyamid, hona till hona, som används för att separera komponenter under montering. Icke-ledande material isolerar från elektriska störningar. För en komplett lösning, kombinera med våra brickor, skruvar och muttrar.
Essentra artikelnummer:

10339718

Tillverkarens artikelnummer:

1306275

4040 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 4999 3,7731 kr
5000 - 9999 3,2272 kr
10000 - 19999 2,8924 kr
20000 - 29999 2,6206 kr
30000 + 2,448 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

1 886,55 kr

500 x 3,7731 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Invändig gänglängd 10.0 mm
Längd på distans 25.0 mm
Allt material Polyamid 6 + 25 % glasarmering
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 HB
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss