Meny Sök

Avståndshållare hona mot hona 8.0 mm 18.0 mm

Gängad distans i polyamid, hona till hona, som används för att separera komponenter under montering. Icke-ledande material isolerar från elektriska störningar. För en komplett lösning, kombinera med våra brickor, skruvar och muttrar.
Essentra artikelnummer:

10339701

Tillverkarens artikelnummer:

1306274

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 - 499 4,3906 kr
500 - 4999 3,1362 kr
5000 - 9999 2,666 kr
10000 - 19999 2,3805 kr
20000 - 29999 2,1502 kr
30000 + 2,0048 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

219,53 kr

50 x 4,3906 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Invändig gänglängd 18.0 mm
Längd på distans 18.0 mm
Allt material Polyamid 6 + 25 % glasarmering
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 HB
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss