Meny Sök

Avståndshållare hona mot hona 8.0 mm 10.0 mm

Gängad distans i polyamid, hona till hona, som används för att separera komponenter under montering. Icke-ledande material isolerar från elektriska störningar. För en komplett lösning, kombinera med våra brickor, skruvar och muttrar.
Essentra artikelnummer:

10339695

Tillverkarens artikelnummer:

1306272

1500 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 4999 1,9246 kr
5000 - 9999 1,8097 kr
10000 - 19999 1,7235 kr
20000 - 29999 1,623 kr
30000 + 1,4362 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

962,30 kr

500 x 1,9246 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Invändig gänglängd 10.0 mm
Längd på distans 10.0 mm
Allt material Polyamid 6 + 25 % glasarmering
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 HB
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss