Meny Sök

Avståndshållare hona mot hona 5.0 mm 5.0 mm

Gängad distans i polyamid, hona till hona, som används för att separera komponenter under montering. Icke-ledande material isolerar från elektriska störningar. För en komplett lösning, kombinera med våra brickor, skruvar och muttrar.
Essentra artikelnummer:

10339664

Tillverkarens artikelnummer:

1306268

827 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 + 3,0018 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

1 500,90 kr

500 x 3,0018 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Invändig gänglängd 5.0 mm
Längd på distans 5.0 mm
Allt material Polyamid 6 + 25 % glasarmering
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss