Meny Sök

Gängat skyddslock UNF Gängor HDPE Gul

Essentra artikelnummer:

10263150

Tillverkarens artikelnummer:

467069

1900 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
25 - 249 10,7376 kr
250 + 3,7703 kr
Standardförpackning: 250

Beställ i flerpack med 25

Totalpris:

268,44 kr

25 x 10,7376 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
SW1 38.0 mm
SW2 41.7 mm
D 43.0 mm
H 18.5 mm
h 16.5 mm
Gängstandard UNF
Gängstorlek 1-3/8-12 in
Färg Gul
Allt material Högdensitetspolyeten
Brickans material Neoprengummi
Commodity Code 3926300090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss