Meny Sök

Gängat skyddslock Metriska Gängor M52 x 2.0 HDPE Gul

Essentra artikelnummer:

10263006

Tillverkarens artikelnummer:

467053

1900 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 + 6,1473 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

614,73 kr

100 x 6,1473 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
SW1 55.0 mm
SW2 60.3 mm
D 62.0 mm
H 18.5 mm
h 16.0 mm
Gängstandard Metriska Gängor
Gängstorlek M52 x 2.0
Färg Gul
Allt material Högdensitetspolyeten
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss