Meny Sök

Gaffelfästen

I lager

Dessa gaffelfästen fungerar som en koppling där de parade delarna passar in mellan gafflarna och säkras i läge av axeltappen. De fungerar som en U-formad anslutning mellan två stavar eller axlar för att underlätta dragande eller linjära framdrivande rörelser.

Utformade för att skapa en tillförlitlig och stark koppling och är motståndskraftiga mot slitage. Klarar hög belastning och påfrestningar, därför lämplig för krävande tillämpningar.

De är lätta att få på plats och justera med standardgängan. I urvalet komponenter finns både höger- och vänstergänga av standardtyp. De används oftast som koppling i änden av luftbehållare eller i änden av en vantskruv eller vajer för åtdragning. Emellertid återfinns de i flera andra sektorer och tillämpningar, exempelvis fordon, konstruktion och tillverkning.

  • U-formad anslutning mellan två stavar eller axlar för att underlätta dragande eller linjära framdrivande rörelser.
  • De skapar en tillförlitlig och stark koppling och är motståndskraftiga mot slitage.
  • Finns med både höger- och vänstergänga.
  • Klarar hög belastning och påfrestningar.
Material: 316 Rostfritt stål, Igumid G, 303 Rostfritt stål, Stål Serienummer: SRR3402A4, SRR3409, SRR3403, SRR3402, SRR3386, SRR3385

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
165 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gaffelstorlek Handgänga Slutför Material Gängtyp d1 tol. H9 l1 ±0.5 Köp
44,6353 kr - 68,6061 kr Fråga angående leveranstidhär
6x12
Right Hand
Rostfritt stål
316 Rostfritt stål
Coarse
6.0
12.0
761,752 kr - 1 015,63 kr Fråga angående leveranstidhär
20x40
Right Hand
Rostfritt stål
316 Rostfritt stål
Coarse
20.0
40.0
170,3935 kr - 262,1438 kr Fråga angående leveranstidhär
10x40
Right Hand
Rostfritt stål
316 Rostfritt stål
Coarse
10.0
40.0
123,8688 kr - 190,5856 kr 4 I lager
10x20
Right Hand
Rostfritt stål
316 Rostfritt stål
Coarse
10.0
20.0
62,82 kr - 96,5917 kr 34 I lager
8x16
Right Hand
Rostfritt stål
316 Rostfritt stål
Coarse
8.0
16.0
310,912 kr - 478,3534 kr Fråga angående leveranstidhär
16x32
Right Hand
Rostfritt stål
316 Rostfritt stål
Coarse
16.0
32.0
114,186 kr - 175,5891 kr 44 I lager
16x64
Right Hand
Silverförzinkad
Stål
Coarse
16.0
64.0
6,7307 kr - 10,3913 kr Fråga angående leveranstidhär
5x10
Right Hand
Silverförzinkad
Stål
Coarse
5.0
10.0
25,742 kr - 39,5577 kr 534 I lager
10x40
Right Hand
Silverförzinkad
Stål
Fine
10.0
40.0
19,8379 kr - 30,4654 kr 1027 I lager
10x40
Right Hand
Silverförzinkad
Stål
Coarse
10.0
40.0
30,1111 kr - 46,2884 kr 9362 I lager
12x24
Right Hand
Silverförzinkad
Stål
Coarse
12.0
24.0
1 628,952 kr - 2 171,8966 kr 2 I lager
40x84
Right Hand
Silverförzinkad
Stål
Fine
40.0
84.0
8,502 kr - 12,9891 kr 46 I lager
4x16
Left Hand
Silverförzinkad
Stål
Coarse
4.0
16.0
55,8532 kr - 85,9643 kr 57 I lager
12x48
Right Hand
Silverförzinkad
Stål
Fine
12.0
48.0
57,3882 kr - 88,2078 kr 296 I lager
14x56
Right Hand
Silverförzinkad
Stål
Coarse
14.0
56.0
456,508 kr - 608,7167 kr 2 I lager
25x50
Right Hand
Silverförzinkad
Stål
Fine
25.0
50.0
18,539 kr - 28,458 kr 245 I lager
10x20
Right Hand
Silverförzinkad
Stål
Fine
10.0
20.0
9,4466 kr - 14,5242 kr 2106 I lager
8x16
Right Hand
Silverförzinkad
Stål
Coarse
8.0
16.0
30,2292 kr - 46,5246 kr 1328 I lager
12x48
Right Hand
Silverförzinkad
Stål
Coarse
12.0
48.0
125,8762 kr - 193,6558 kr 41 I lager
20x40
Right Hand
Silverförzinkad
Stål
Fine
20.0
40.0
  • av 9
Gaffelfäste 6x12 M6 31.0 316 Rostfritt stål

20217341

Prisintervall
68,6061 kr - 44,6353 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    6x12
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    12.0
Gaffelfäste 20x40 M20 105.0 316 Rostfritt stål

20217426

Prisintervall
1 015,63 kr - 761,752 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    20x40
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Gaffelfäste 10x40 M10 72.0 316 Rostfritt stål

20217389

Prisintervall
262,1438 kr - 170,3935 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    10x40
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Gaffelfäste 10x20 M10 52.0 316 Rostfritt stål

20217372

Prisintervall
190,5856 kr - 123,8688 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    10x20
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Gaffelfäste 8x16 M8 42.0 316 Rostfritt stål

20217358

Prisintervall
96,5917 kr - 62,82 kr

Lagernivåer
34 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    8x16
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Gaffelfäste 16x32 M16 83.0 316 Rostfritt stål

20217419

Prisintervall
478,3534 kr - 310,912 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    16x32
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Gaffelfäste 16x64 M16 115.0 Stål

20209575

Prisintervall
175,5891 kr - 114,186 kr

Lagernivåer
44 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    16x64
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0
Gaffelfäste 5x10 M5 26.0 Stål

20209353

Prisintervall
10,3913 kr - 6,7307 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    5x10
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    10.0
Gaffelfäste 10x40 M10 72.0 Stål

20209469

Prisintervall
39,5577 kr - 25,742 kr

Lagernivåer
534 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    10x40
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Gaffelfäste 10x40 M10 72.0 Stål

20209452

Prisintervall
30,4654 kr - 19,8379 kr

Lagernivåer
1027 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    10x40
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Gaffelfäste 12x24 M12 62.0 Stål

20209476

Prisintervall
46,2884 kr - 30,1111 kr

Lagernivåer
9362 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    12x24
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Gaffelfäste 40x84 M4 232.0 Stål

20209773

Prisintervall
2 171,8966 kr - 1 628,952 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    40x84
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    40.0
  • l1 ±0.5
    84.0
Gaffelfäste 4x16 M4 29.0 Stål

20209834

Prisintervall
12,9891 kr - 8,502 kr

Lagernivåer
46 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    4x16
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    4.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Gaffelfäste 12x48 M12 86.0 Stål

20209506

Prisintervall
85,9643 kr - 55,8532 kr

Lagernivåer
57 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    12x48
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Gaffelfäste 14x56 M14 101.0 Stål

20209537

Prisintervall
88,2078 kr - 57,3882 kr

Lagernivåer
296 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    14x56
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Gaffelfäste 25x50 M24 132.0 Stål

20209667

Prisintervall
608,7167 kr - 456,508 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    25x50
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    25.0
  • l1 ±0.5
    50.0
Gaffelfäste 10x20 M10 52.0 Stål

20209445

Prisintervall
28,458 kr - 18,539 kr

Lagernivåer
245 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    10x20
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Gaffelfäste 8x16 M8 42.0 Stål

20209391

Prisintervall
14,5242 kr - 9,4466 kr

Lagernivåer
2106 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    8x16
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Gaffelfäste 12x48 M12 86.0 Stål

20209490

Prisintervall
46,5246 kr - 30,2292 kr

Lagernivåer
1328 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    12x48
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Gaffelfäste 20x40 M20 105.0 Stål

20209629

Prisintervall
193,6558 kr - 125,8762 kr

Lagernivåer
41 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    20x40
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0