Meny Sök

Gaffelfästen

I lager

Dessa gaffelfästen fungerar som en koppling där de parade delarna passar in mellan gafflarna och säkras i läge av axeltappen. De fungerar som en U-formad anslutning mellan två stavar eller axlar för att underlätta dragande eller linjära framdrivande rörelser.

Utformade för att skapa en tillförlitlig och stark koppling och är motståndskraftiga mot slitage. Klarar hög belastning och påfrestningar, därför lämplig för krävande tillämpningar.

De är lätta att få på plats och justera med standardgängan. I urvalet komponenter finns både höger- och vänstergänga av standardtyp. De används oftast som koppling i änden av luftbehållare eller i änden av en vantskruv eller vajer för åtdragning. Emellertid återfinns de i flera andra sektorer och tillämpningar, exempelvis fordon, konstruktion och tillverkning.

  • U-formad anslutning mellan två stavar eller axlar för att underlätta dragande eller linjära framdrivande rörelser.
  • De skapar en tillförlitlig och stark koppling och är motståndskraftiga mot slitage.
  • Finns med både höger- och vänstergänga.
  • Klarar hög belastning och påfrestningar.
Material: 316 Rostfritt stål, Igumid G, 303 Rostfritt stål, Stål Serienummer: SRR3402A4, SRR3409, SRR3403, SRR3402, SRR3386, SRR3385

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
165 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gaffelstorlek Handgänga Slutför Material Gängtyp d1 tol. H9 l1 ±0.5 Köp
62,82 kr - 96,5917 kr 34 I lager
8x16
Right Hand
Rostfritt stål
316 Rostfritt stål
Coarse
8.0
16.0
310,912 kr - 478,3534 kr Fråga angående leveranstidhär
16x32
Right Hand
Rostfritt stål
316 Rostfritt stål
Coarse
16.0
32.0
761,752 kr - 1 015,63 kr Fråga angående leveranstidhär
20x40
Right Hand
Rostfritt stål
316 Rostfritt stål
Coarse
20.0
40.0
19,0113 kr - 29,2845 kr Fråga angående leveranstidhär
5x10
Right Hand
Rostfritt stål
316 Rostfritt stål
Coarse
5.0
10.0
71,7943 kr - 110,5255 kr Fråga angående leveranstidhär
8x32
Right Hand
Rostfritt stål
316 Rostfritt stål
Coarse
8.0
32.0
276,9041 kr - 426,0427 kr Fråga angående leveranstidhär
14x28
Right Hand
Rostfritt stål
316 Rostfritt stål
Coarse
14.0
28.0
180,5486 kr - 277,8488 kr 1 I lager
12x24
Right Hand
Rostfritt stål
316 Rostfritt stål
Coarse
12.0
24.0
170,3935 kr - 262,1438 kr Fråga angående leveranstidhär
10x40
Right Hand
Rostfritt stål
316 Rostfritt stål
Coarse
10.0
40.0
857,8714 kr - 1 143,7498 kr Fråga angående leveranstidhär
35x54
Right Hand
Silverförzinkad
Stål
Fine
35.0
54.0
1 722,0012 kr - 2 296,0016 kr Fråga angående leveranstidhär
42x84
Right Hand
Silverförzinkad
Stål
Fine
42.0
84.0
20,5464 kr - 31,5281 kr 225 I lager
5x20
Left Hand
Silverförzinkad
Stål
Coarse
5.0
20.0
39,6758 kr - 61,0488 kr 89 I lager
16x32
Right Hand
Silverförzinkad
Stål
Fine
16.0
32.0
310,4396 kr - 477,5268 kr 5 I lager
25x50
Right Hand
Silverförzinkad
Stål
Coarse
25.0
50.0
711,0945 kr - 948,0867 kr Fråga angående leveranstidhär
28x56
Right Hand
Silverförzinkad
Stål
Fine
28.0
56.0
12,5168 kr - 19,2475 kr 252 I lager
8x16
Left Hand
Silverförzinkad
Stål
Fine
8.0
16.0
10,9817 kr - 16,8858 kr Fråga angående leveranstidhär
6x12
Left Hand
Silverförzinkad
Stål
Coarse
6.0
12.0
27,8675 kr - 42,864 kr 8 I lager
10x40
Left Hand
Silverförzinkad
Stål
Fine
10.0
40.0
1 628,952 kr - 2 171,8966 kr 2 I lager
40x84
Right Hand
Silverförzinkad
Stål
Fine
40.0
84.0
8,502 kr - 12,9891 kr 46 I lager
4x16
Left Hand
Silverförzinkad
Stål
Coarse
4.0
16.0
1 277,6557 kr - 1 703,4622 kr 2 I lager
28x56
Right Hand
Silverförzinkad
Stål
Coarse
28.0
56.0
  • av 9
Gaffelfäste 8x16 M8 42.0 316 Rostfritt stål

20217358

Prisintervall
96,5917 kr - 62,82 kr

Lagernivåer
34 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    8x16
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Gaffelfäste 16x32 M16 83.0 316 Rostfritt stål

20217419

Prisintervall
478,3534 kr - 310,912 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    16x32
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Gaffelfäste 20x40 M20 105.0 316 Rostfritt stål

20217426

Prisintervall
1 015,63 kr - 761,752 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    20x40
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Gaffelfäste 5x10 M5 26.0 316 Rostfritt stål

20217334

Prisintervall
29,2845 kr - 19,0113 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    5x10
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    10.0
Gaffelfäste 8x32 M8 58.0 316 Rostfritt stål

20217365

Prisintervall
110,5255 kr - 71,7943 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    8x32
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Gaffelfäste 14x28 M14 72.0 316 Rostfritt stål

20217402

Prisintervall
426,0427 kr - 276,9041 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    14x28
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
Gaffelfäste 12x24 M12 62.0 316 Rostfritt stål

20217396

Prisintervall
277,8488 kr - 180,5486 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    12x24
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Gaffelfäste 10x40 M10 72.0 316 Rostfritt stål

20217389

Prisintervall
262,1438 kr - 170,3935 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    10x40
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Gaffelfäste 35x54 M36 188.0 Stål

20209728

Prisintervall
1 143,7498 kr - 857,8714 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    35x54
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    35.0
  • l1 ±0.5
    54.0
Gaffelfäste 42x84 M4 232.0 Stål

20209797

Prisintervall
2 296,0016 kr - 1 722,0012 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    42x84
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    42.0
  • l1 ±0.5
    84.0
Gaffelfäste 5x20 M5 36.0 Stål

20209858

Prisintervall
31,5281 kr - 20,5464 kr

Lagernivåer
225 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    5x20
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Gaffelfäste 16x32 M16 83.0 Stål

20209568

Prisintervall
61,0488 kr - 39,6758 kr

Lagernivåer
89 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    16x32
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Gaffelfäste 25x50 M24 132.0 Stål

20209650

Prisintervall
477,5268 kr - 310,4396 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    25x50
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    25.0
  • l1 ±0.5
    50.0
Gaffelfäste 28x56 M27 148.0 Stål

20209681

Prisintervall
948,0867 kr - 711,0945 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    28x56
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    28.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Gaffelfäste 8x16 M8 42.0 Stål

20209896

Prisintervall
19,2475 kr - 12,5168 kr

Lagernivåer
252 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    8x16
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Gaffelfäste 6x12 M6 31.0 Stål

20209865

Prisintervall
16,8858 kr - 10,9817 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    6x12
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    12.0
Gaffelfäste 10x40 M10 72.0 Stål

20209957

Prisintervall
42,864 kr - 27,8675 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    10x40
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Gaffelfäste 40x84 M4 232.0 Stål

20209773

Prisintervall
2 171,8966 kr - 1 628,952 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    40x84
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    40.0
  • l1 ±0.5
    84.0
Gaffelfäste 4x16 M4 29.0 Stål

20209834

Prisintervall
12,9891 kr - 8,502 kr

Lagernivåer
46 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    4x16
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    4.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Gaffelfäste 28x56 M27 148.0 Stål

20209674

Prisintervall
1 703,4622 kr - 1 277,6557 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    28x56
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    28.0
  • l1 ±0.5
    56.0