Meny Sök

Gaffelfästen

I lager

Dessa gaffelfästen fungerar som en koppling där de parade delarna passar in mellan gafflarna och säkras i läge av axeltappen. De fungerar som en U-formad anslutning mellan två stavar eller axlar för att underlätta dragande eller linjära framdrivande rörelser.

Utformade för att skapa en tillförlitlig och stark koppling och är motståndskraftiga mot slitage. Klarar hög belastning och påfrestningar, därför lämplig för krävande tillämpningar.

De är lätta att få på plats och justera med standardgängan. I urvalet komponenter finns både höger- och vänstergänga av standardtyp. De används oftast som koppling i änden av luftbehållare eller i änden av en vantskruv eller vajer för åtdragning. Emellertid återfinns de i flera andra sektorer och tillämpningar, exempelvis fordon, konstruktion och tillverkning.

  • U-formad anslutning mellan två stavar eller axlar för att underlätta dragande eller linjära framdrivande rörelser.
  • De skapar en tillförlitlig och stark koppling och är motståndskraftiga mot slitage.
  • Finns med både höger- och vänstergänga.
  • Klarar hög belastning och påfrestningar.
Material: 316 Rostfritt stål, Igumid G, 303 Rostfritt stål, Stål Serienummer: SRR3402A4, SRR3409, SRR3403, SRR3402, SRR3386, SRR3385

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
165 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gaffelstorlek Handgänga Slutför Material Gängtyp d1 tol. H9 l1 ±0.5 Köp
6,0222 kr - 9,2105 kr 594 I lager
4x8
Right Hand
Silverförzinkad
Stål
Coarse
4.0
8.0
43,2183 kr - 66,4806 kr 402 I lager
8x16
Right Hand
Silverförzinkad
Stål
Fine
8.0
16.0
14,7603 kr - 22,79 kr 5645 I lager
10x20
Right Hand
Silverförzinkad
Stål
Coarse
10.0
20.0
11,454 kr - 17,5943 kr 6058 I lager
8x32
Right Hand
Silverförzinkad
Stål
Coarse
8.0
32.0
151 I lager
10x40
Right Hand
Rostfritt stål
303 Rostfritt stål
Coarse
10.0
40.0
224,2392 kr - 344,9198 kr 4 I lager
14x28
Right Hand
Rostfritt stål
303 Rostfritt stål
Fine
14.0
28.0
490,0435 kr - 653,352 kr 6 I lager
16x64
Right Hand
Rostfritt stål
303 Rostfritt stål
Coarse
16.0
64.0
578,3695 kr - 771,0806 kr Fråga angående leveranstidhär
35x54
Left Hand
Silverförzinkad
Stål
Fine
35.0
54.0
62,2296 kr - 95,6471 kr 1141 I lager
8x16
Right Hand
Rostfritt stål
303 Rostfritt stål
Coarse
8.0
16.0
308,6684 kr - 474,8109 kr 3 I lager
16x32
Right Hand
Rostfritt stål
303 Rostfritt stål
Coarse
16.0
32.0
1 263,6039 kr - 1 684,8051 kr Fråga angående leveranstidhär
25x50
Right Hand
Rostfritt stål
303 Rostfritt stål
Fine
25.0
50.0
172,2828 kr - 265,0958 kr 44 I lager
12x48
Right Hand
Rostfritt stål
303 Rostfritt stål
Coarse
12.0
48.0
261,1991 kr - 401,8357 kr Fråga angående leveranstidhär
14x56
Right Hand
Rostfritt stål
303 Rostfritt stål
Coarse
14.0
56.0
99,898 kr - 153,7438 kr 21 I lager
10x20
Left Hand
Rostfritt stål
303 Rostfritt stål
Coarse
10.0
20.0
30,5834 kr - 46,9969 kr 85 I lager
5x10
Left Hand
Rostfritt stål
303 Rostfritt stål
Coarse
5.0
10.0
53,6096 kr - 82,4218 kr 42 I lager
6x24
Left Hand
Rostfritt stål
303 Rostfritt stål
Coarse
6.0
24.0
96,0013 kr - 147,6035 kr Fråga angående leveranstidhär
8x32
Left Hand
Rostfritt stål
303 Rostfritt stål
Fine
8.0
32.0
44,281 kr - 68,1338 kr 17 I lager
5x20
Left Hand
Rostfritt stål
303 Rostfritt stål
Coarse
5.0
20.0
62,9381 kr - 96,8279 kr Fråga angående leveranstidhär
8x16
Left Hand
Rostfritt stål
303 Rostfritt stål
Fine
8.0
16.0
88,9163 kr - 136,8579 kr Fråga angående leveranstidhär
4x8
Left Hand
Rostfritt stål
303 Rostfritt stål
Coarse
4.0
8.0
  • av 9
Gaffelfäste 4x8 M4 21.0 Stål

20209339

Prisintervall
9,2105 kr - 6,0222 kr

Lagernivåer
594 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    4x8
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    4.0
  • l1 ±0.5
    8.0
Gaffelfäste 8x16 M8 42.0 Stål

20209407

Prisintervall
66,4806 kr - 43,2183 kr

Lagernivåer
402 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    8x16
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Gaffelfäste 10x20 M10 52.0 Stål

20209438

Prisintervall
22,79 kr - 14,7603 kr

Lagernivåer
5645 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    10x20
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Gaffelfäste 8x32 M8 58.0 Stål

20209414

Prisintervall
17,5943 kr - 11,454 kr

Lagernivåer
6058 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    8x32
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Gaffelfäste 10x40 M10 72.0 303 Rostfritt stål

20210434


Lagernivåer
151 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    10x40
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Gaffelfäste 14x28 M14 72.0 303 Rostfritt stål

20210502

Prisintervall
344,9198 kr - 224,2392 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    14x28
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
Gaffelfäste 16x64 M16 115.0 303 Rostfritt stål

20210557

Prisintervall
653,352 kr - 490,0435 kr

Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    16x64
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0
Gaffelfäste 35x54 M36 188.0 Stål

20210212

Prisintervall
771,0806 kr - 578,3695 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    35x54
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    35.0
  • l1 ±0.5
    54.0
Gaffelfäste 8x16 M8 42.0 303 Rostfritt stål

20210373

Prisintervall
95,6471 kr - 62,2296 kr

Lagernivåer
1141 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    8x16
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Gaffelfäste 16x32 M16 83.0 303 Rostfritt stål

20210533

Prisintervall
474,8109 kr - 308,6684 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    16x32
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Gaffelfäste 25x50 M24 132.0 303 Rostfritt stål

20210601

Prisintervall
1 684,8051 kr - 1 263,6039 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    25x50
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    25.0
  • l1 ±0.5
    50.0
Gaffelfäste 12x48 M12 86.0 303 Rostfritt stål

20210472

Prisintervall
265,0958 kr - 172,2828 kr

Lagernivåer
44 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    12x48
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Gaffelfäste 14x56 M14 101.0 303 Rostfritt stål

20210519

Prisintervall
401,8357 kr - 261,1991 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    14x56
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Gaffelfäste 10x20 M10 52.0 303 Rostfritt stål

20210724

Prisintervall
153,7438 kr - 99,898 kr

Lagernivåer
21 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    10x20
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Gaffelfäste 5x10 M5 26.0 303 Rostfritt stål

20210649

Prisintervall
46,9969 kr - 30,5834 kr

Lagernivåer
85 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    5x10
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    10.0
Gaffelfäste 6x24 M6 43.0 303 Rostfritt stål

20210670

Prisintervall
82,4218 kr - 53,6096 kr

Lagernivåer
42 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    6x24
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Gaffelfäste 8x32 M8 58.0 303 Rostfritt stål

20210717

Prisintervall
147,6035 kr - 96,0013 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    8x32
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Gaffelfäste 5x20 M5 36.0 303 Rostfritt stål

20210656

Prisintervall
68,1338 kr - 44,281 kr

Lagernivåer
17 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    5x20
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Gaffelfäste 8x16 M8 42.0 303 Rostfritt stål

20210694

Prisintervall
96,8279 kr - 62,9381 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    8x16
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Gaffelfäste 4x8 M4 21.0 303 Rostfritt stål

20210625

Prisintervall
136,8579 kr - 88,9163 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    4x8
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    4.0
  • l1 ±0.5
    8.0