Meny Sök

Gaffelfästen

I lager

Dessa gaffelfästen fungerar som en koppling där de parade delarna passar in mellan gafflarna och säkras i läge av axeltappen. De fungerar som en U-formad anslutning mellan två stavar eller axlar för att underlätta dragande eller linjära framdrivande rörelser.

Utformade för att skapa en tillförlitlig och stark koppling och är motståndskraftiga mot slitage. Klarar hög belastning och påfrestningar, därför lämplig för krävande tillämpningar.

De är lätta att få på plats och justera med standardgängan. I urvalet komponenter finns både höger- och vänstergänga av standardtyp. De används oftast som koppling i änden av luftbehållare eller i änden av en vantskruv eller vajer för åtdragning. Emellertid återfinns de i flera andra sektorer och tillämpningar, exempelvis fordon, konstruktion och tillverkning.

  • U-formad anslutning mellan två stavar eller axlar för att underlätta dragande eller linjära framdrivande rörelser.
  • De skapar en tillförlitlig och stark koppling och är motståndskraftiga mot slitage.
  • Finns med både höger- och vänstergänga.
  • Klarar hög belastning och påfrestningar.
Material: 316 Rostfritt stål, Igumid G, 303 Rostfritt stål, Stål Serienummer: SRR3402A4, SRR3409, SRR3403, SRR3402, SRR3386, SRR3385

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
165 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gaffelstorlek Handgänga Slutför Material Gängtyp d1 tol. H9 l1 ±0.5 Köp
19,0113 kr - 29,2845 kr Fråga angående leveranstidhär
5x10
Right Hand
Rostfritt stål
316 Rostfritt stål
Coarse
5.0
10.0
310,912 kr - 478,3534 kr Fråga angående leveranstidhär
16x32
Right Hand
Rostfritt stål
316 Rostfritt stål
Coarse
16.0
32.0
170,3935 kr - 262,1438 kr Fråga angående leveranstidhär
10x40
Right Hand
Rostfritt stål
316 Rostfritt stål
Coarse
10.0
40.0
44,6353 kr - 68,6061 kr Fråga angående leveranstidhär
6x12
Right Hand
Rostfritt stål
316 Rostfritt stål
Coarse
6.0
12.0
62,82 kr - 96,5917 kr 34 I lager
8x16
Right Hand
Rostfritt stål
316 Rostfritt stål
Coarse
8.0
16.0
71,7943 kr - 110,5255 kr Fråga angående leveranstidhär
8x32
Right Hand
Rostfritt stål
316 Rostfritt stål
Coarse
8.0
32.0
276,9041 kr - 426,0427 kr Fråga angående leveranstidhär
14x28
Right Hand
Rostfritt stål
316 Rostfritt stål
Coarse
14.0
28.0
82,1856 kr - 126,4667 kr Fråga angående leveranstidhär
4x8
Right Hand
Rostfritt stål
316 Rostfritt stål
Coarse
4.0
8.0
180,5486 kr - 277,8488 kr 1 I lager
12x24
Right Hand
Rostfritt stål
316 Rostfritt stål
Coarse
12.0
24.0
761,752 kr - 1 015,63 kr Fråga angående leveranstidhär
20x40
Right Hand
Rostfritt stål
316 Rostfritt stål
Coarse
20.0
40.0
123,8688 kr - 190,5856 kr 4 I lager
10x20
Right Hand
Rostfritt stål
316 Rostfritt stål
Coarse
10.0
20.0
543,2989 kr - 724,4379 kr Fråga angående leveranstidhär
16x64
Right Hand
Rostfritt stål
303 Rostfritt stål
Fine
16.0
64.0
1 394,9119 kr - 1 859,9219 kr 2 I lager
30x54
Right Hand
Rostfritt stål
303 Rostfritt stål
Fine
30.0
54.0
62,9381 kr - 96,8279 kr 1 I lager
8x16
Left Hand
Rostfritt stål
303 Rostfritt stål
Coarse
8.0
16.0
27,5133 kr - 42,2736 kr 155 I lager
10x40
Left Hand
Silverförzinkad
Stål
Coarse
10.0
40.0
490,0435 kr - 653,352 kr 6 I lager
16x64
Right Hand
Rostfritt stål
303 Rostfritt stål
Coarse
16.0
64.0
60,5765 kr - 93,1673 kr 191 I lager
12x48
Left Hand
Silverförzinkad
Stål
Fine
12.0
48.0
24,5612 kr - 37,7865 kr 195 I lager
12x24
Left Hand
Silverförzinkad
Stål
Coarse
12.0
24.0
54,5542 kr - 83,8388 kr Fråga angående leveranstidhär
14x28
Left Hand
Silverförzinkad
Stål
Fine
14.0
28.0
20,9007 kr - 32,2366 kr 419 I lager
10x20
Left Hand
Silverförzinkad
Stål
Fine
10.0
20.0
  • av 9
Gaffelfäste 5x10 M5 26.0 316 Rostfritt stål

20217334

Prisintervall
29,2845 kr - 19,0113 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    5x10
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    10.0
Gaffelfäste 16x32 M16 83.0 316 Rostfritt stål

20217419

Prisintervall
478,3534 kr - 310,912 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    16x32
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Gaffelfäste 10x40 M10 72.0 316 Rostfritt stål

20217389

Prisintervall
262,1438 kr - 170,3935 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    10x40
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Gaffelfäste 6x12 M6 31.0 316 Rostfritt stål

20217341

Prisintervall
68,6061 kr - 44,6353 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    6x12
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    12.0
Gaffelfäste 8x16 M8 42.0 316 Rostfritt stål

20217358

Prisintervall
96,5917 kr - 62,82 kr

Lagernivåer
34 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    8x16
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Gaffelfäste 8x32 M8 58.0 316 Rostfritt stål

20217365

Prisintervall
110,5255 kr - 71,7943 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    8x32
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Gaffelfäste 14x28 M14 72.0 316 Rostfritt stål

20217402

Prisintervall
426,0427 kr - 276,9041 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    14x28
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
Gaffelfäste 4x8 M4 21.0 316 Rostfritt stål

20217327

Prisintervall
126,4667 kr - 82,1856 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    4x8
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    4.0
  • l1 ±0.5
    8.0
Gaffelfäste 12x24 M12 62.0 316 Rostfritt stål

20217396

Prisintervall
277,8488 kr - 180,5486 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    12x24
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Gaffelfäste 20x40 M20 105.0 316 Rostfritt stål

20217426

Prisintervall
1 015,63 kr - 761,752 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    20x40
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Gaffelfäste 10x20 M10 52.0 316 Rostfritt stål

20217372

Prisintervall
190,5856 kr - 123,8688 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    10x20
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Gaffelfäste 16x64 M16 115.0 303 Rostfritt stål

20210564

Prisintervall
724,4379 kr - 543,2989 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    16x64
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0
Gaffelfäste 30x54 M27 148.0 303 Rostfritt stål

20210618

Prisintervall
1 859,9219 kr - 1 394,9119 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    30x54
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    30.0
  • l1 ±0.5
    54.0
Gaffelfäste 8x16 M8 42.0 303 Rostfritt stål

20210687

Prisintervall
96,8279 kr - 62,9381 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    8x16
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Gaffelfäste 10x40 M10 72.0 Stål

20209940

Prisintervall
42,2736 kr - 27,5133 kr

Lagernivåer
155 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    10x40
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Gaffelfäste 16x64 M16 115.0 303 Rostfritt stål

20210557

Prisintervall
653,352 kr - 490,0435 kr

Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    16x64
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0
Gaffelfäste 12x48 M12 86.0 Stål

20209995

Prisintervall
93,1673 kr - 60,5765 kr

Lagernivåer
191 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    12x48
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Gaffelfäste 12x24 M12 62.0 Stål

20209964

Prisintervall
37,7865 kr - 24,5612 kr

Lagernivåer
195 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    12x24
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Gaffelfäste 14x28 M14 72.0 Stål

20210014

Prisintervall
83,8388 kr - 54,5542 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    14x28
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
Gaffelfäste 10x20 M10 52.0 Stål

20209933

Prisintervall
32,2366 kr - 20,9007 kr

Lagernivåer
419 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    10x20
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0