Dessa gaffelfästen fungerar som en koppling där de parade delarna passar in mellan gafflarna och säkras i läge av axeltappen. De fungerar som en U-formad anslutning mellan två stavar eller axlar för att underlätta dragande eller linjära framdrivande rörelser.
Utformade för att skapa en tillförlitlig och stark koppling och är motståndskraftiga mot slitage. Klarar hög belastning och påfrestningar, därför lämplig för krävande tillämpningar.
De är lätta att få på plats och justera med standardgängan. I urvalet komponenter finns både höger- och vänstergänga av standardtyp. De används oftast som koppling i änden av luftbehållare eller i änden av en vantskruv eller vajer för åtdragning. Emellertid återfinns de i flera andra sektorer och tillämpningar, exempelvis fordon, konstruktion och tillverkning.
Material: 316 Rostfritt stål, Igumid G, 303 Rostfritt stål, Stål Serienummer: SRR3402A4, SRR3409, SRR3403, SRR3402, SRR3386, SRR3385
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gaffelstorlek | Handgänga | Slutför | Material | Gängtyp | d1 tol. H9 | l1 ±0.5 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,0222 kr - 9,2105 kr | 594 I lager |
4x8
|
Right Hand
|
Silverförzinkad
|
Stål
|
Coarse
|
4.0
|
8.0
|
||
| 43,2183 kr - 66,4806 kr | 402 I lager |
8x16
|
Right Hand
|
Silverförzinkad
|
Stål
|
Fine
|
8.0
|
16.0
|
||
| 14,7603 kr - 22,79 kr | 5645 I lager |
10x20
|
Right Hand
|
Silverförzinkad
|
Stål
|
Coarse
|
10.0
|
20.0
|
||
| 11,454 kr - 17,5943 kr | 6058 I lager |
8x32
|
Right Hand
|
Silverförzinkad
|
Stål
|
Coarse
|
8.0
|
32.0
|
||
| 151 I lager |
10x40
|
Right Hand
|
Rostfritt stål
|
303 Rostfritt stål
|
Coarse
|
10.0
|
40.0
|
|||
| 224,2392 kr - 344,9198 kr | 4 I lager |
14x28
|
Right Hand
|
Rostfritt stål
|
303 Rostfritt stål
|
Fine
|
14.0
|
28.0
|
||
| 490,0435 kr - 653,352 kr | 6 I lager |
16x64
|
Right Hand
|
Rostfritt stål
|
303 Rostfritt stål
|
Coarse
|
16.0
|
64.0
|
||
| 578,3695 kr - 771,0806 kr | Fråga angående leveranstidhär |
35x54
|
Left Hand
|
Silverförzinkad
|
Stål
|
Fine
|
35.0
|
54.0
|
||
| 62,2296 kr - 95,6471 kr | 1141 I lager |
8x16
|
Right Hand
|
Rostfritt stål
|
303 Rostfritt stål
|
Coarse
|
8.0
|
16.0
|
||
| 308,6684 kr - 474,8109 kr | 3 I lager |
16x32
|
Right Hand
|
Rostfritt stål
|
303 Rostfritt stål
|
Coarse
|
16.0
|
32.0
|
||
| 1 263,6039 kr - 1 684,8051 kr | Fråga angående leveranstidhär |
25x50
|
Right Hand
|
Rostfritt stål
|
303 Rostfritt stål
|
Fine
|
25.0
|
50.0
|
||
| 172,2828 kr - 265,0958 kr | 44 I lager |
12x48
|
Right Hand
|
Rostfritt stål
|
303 Rostfritt stål
|
Coarse
|
12.0
|
48.0
|
||
| 261,1991 kr - 401,8357 kr | Fråga angående leveranstidhär |
14x56
|
Right Hand
|
Rostfritt stål
|
303 Rostfritt stål
|
Coarse
|
14.0
|
56.0
|
||
| 99,898 kr - 153,7438 kr | 21 I lager |
10x20
|
Left Hand
|
Rostfritt stål
|
303 Rostfritt stål
|
Coarse
|
10.0
|
20.0
|
||
| 30,5834 kr - 46,9969 kr | 85 I lager |
5x10
|
Left Hand
|
Rostfritt stål
|
303 Rostfritt stål
|
Coarse
|
5.0
|
10.0
|
||
| 53,6096 kr - 82,4218 kr | 42 I lager |
6x24
|
Left Hand
|
Rostfritt stål
|
303 Rostfritt stål
|
Coarse
|
6.0
|
24.0
|
||
| 96,0013 kr - 147,6035 kr | Fråga angående leveranstidhär |
8x32
|
Left Hand
|
Rostfritt stål
|
303 Rostfritt stål
|
Fine
|
8.0
|
32.0
|
||
| 44,281 kr - 68,1338 kr | 17 I lager |
5x20
|
Left Hand
|
Rostfritt stål
|
303 Rostfritt stål
|
Coarse
|
5.0
|
20.0
|
||
| 62,9381 kr - 96,8279 kr | Fråga angående leveranstidhär |
8x16
|
Left Hand
|
Rostfritt stål
|
303 Rostfritt stål
|
Fine
|
8.0
|
16.0
|
||
| 88,9163 kr - 136,8579 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4x8
|
Left Hand
|
Rostfritt stål
|
303 Rostfritt stål
|
Coarse
|
4.0
|
8.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta