Meny Sök

Gaffelfästen

I lager

Dessa gaffelfästen fungerar som en koppling där de parade delarna passar in mellan gafflarna och säkras i läge av axeltappen. De fungerar som en U-formad anslutning mellan två stavar eller axlar för att underlätta dragande eller linjära framdrivande rörelser.

Utformade för att skapa en tillförlitlig och stark koppling och är motståndskraftiga mot slitage. Klarar hög belastning och påfrestningar, därför lämplig för krävande tillämpningar.

De är lätta att få på plats och justera med standardgängan. I urvalet komponenter finns både höger- och vänstergänga av standardtyp. De används oftast som koppling i änden av luftbehållare eller i änden av en vantskruv eller vajer för åtdragning. Emellertid återfinns de i flera andra sektorer och tillämpningar, exempelvis fordon, konstruktion och tillverkning.

  • U-formad anslutning mellan två stavar eller axlar för att underlätta dragande eller linjära framdrivande rörelser.
  • De skapar en tillförlitlig och stark koppling och är motståndskraftiga mot slitage.
  • Finns med både höger- och vänstergänga.
  • Klarar hög belastning och påfrestningar.
Material: 316 Rostfritt stål, Igumid G, 303 Rostfritt stål, Stål Serienummer: SRR3402A4, SRR3409, SRR3403, SRR3402, SRR3386, SRR3385

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
165 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gaffelstorlek Handgänga Slutför Material Gängtyp d1 tol. H9 l1 ±0.5 Köp
25,2697 kr - 38,8492 kr 4995 I lager
12x24
Right Hand
Silverförzinkad
Stål
Fine
12.0
24.0
456,508 kr - 608,7167 kr 2 I lager
25x50
Right Hand
Silverförzinkad
Stål
Fine
25.0
50.0
154,2161 kr - 237,2283 kr 847 I lager
20x40
Right Hand
Silverförzinkad
Stål
Coarse
20.0
40.0
125,8762 kr - 193,6558 kr 41 I lager
20x40
Right Hand
Silverförzinkad
Stål
Fine
20.0
40.0
527,3577 kr - 703,0649 kr Fråga angående leveranstidhär
20x40
Right Hand
Rostfritt stål
303 Rostfritt stål
Coarse
20.0
40.0
213,4937 kr - 328,3882 kr 4 I lager
14x28
Right Hand
Rostfritt stål
303 Rostfritt stål
Coarse
14.0
28.0
308,6684 kr - 474,8109 kr 3 I lager
16x32
Right Hand
Rostfritt stål
303 Rostfritt stål
Coarse
16.0
32.0
88,9163 kr - 136,8579 kr Fråga angående leveranstidhär
4x8
Left Hand
Rostfritt stål
303 Rostfritt stål
Coarse
4.0
8.0
274,0701 kr - 421,6736 kr 21 I lager
14x56
Right Hand
Rostfritt stål
303 Rostfritt stål
Fine
14.0
56.0
1 263,6039 kr - 1 684,8051 kr Fråga angående leveranstidhär
25x50
Right Hand
Rostfritt stål
303 Rostfritt stål
Fine
25.0
50.0
62,9381 kr - 96,8279 kr Fråga angående leveranstidhär
8x16
Left Hand
Rostfritt stål
303 Rostfritt stål
Fine
8.0
16.0
96,0013 kr - 147,6035 kr 8 I lager
8x32
Left Hand
Rostfritt stål
303 Rostfritt stål
Coarse
8.0
32.0
748,9991 kr - 998,6261 kr 2 I lager
20x40
Right Hand
Rostfritt stål
303 Rostfritt stål
Fine
20.0
40.0
151,146 kr - 232,505 kr 3 I lager
10x40
Left Hand
Rostfritt stål
303 Rostfritt stål
Coarse
10.0
40.0
151,146 kr - 232,505 kr Fråga angående leveranstidhär
10x40
Left Hand
Rostfritt stål
303 Rostfritt stål
Fine
10.0
40.0
99,898 kr - 153,7438 kr Fråga angående leveranstidhär
10x20
Left Hand
Rostfritt stål
303 Rostfritt stål
Fine
10.0
20.0
44,6353 kr - 68,6061 kr Fråga angående leveranstidhär
6x12
Right Hand
Rostfritt stål
316 Rostfritt stål
Coarse
6.0
12.0
82,1856 kr - 126,4667 kr Fråga angående leveranstidhär
4x8
Right Hand
Rostfritt stål
316 Rostfritt stål
Coarse
4.0
8.0
180,5486 kr - 277,8488 kr 1 I lager
12x24
Right Hand
Rostfritt stål
316 Rostfritt stål
Coarse
12.0
24.0
310,912 kr - 478,3534 kr Fråga angående leveranstidhär
16x32
Right Hand
Rostfritt stål
316 Rostfritt stål
Coarse
16.0
32.0
  • av 9
Gaffelfäste 12x24 M12 62.0 Stål

20209483

Prisintervall
38,8492 kr - 25,2697 kr

Lagernivåer
4995 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    12x24
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Gaffelfäste 25x50 M24 132.0 Stål

20209667

Prisintervall
608,7167 kr - 456,508 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    25x50
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    25.0
  • l1 ±0.5
    50.0
Gaffelfäste 20x40 M20 105.0 Stål

20209612

Prisintervall
237,2283 kr - 154,2161 kr

Lagernivåer
847 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    20x40
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Gaffelfäste 20x40 M20 105.0 Stål

20209629

Prisintervall
193,6558 kr - 125,8762 kr

Lagernivåer
41 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    20x40
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Gaffelfäste 20x40 M20 105.0 303 Rostfritt stål

20210571

Prisintervall
703,0649 kr - 527,3577 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    20x40
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Gaffelfäste 14x28 M14 72.0 303 Rostfritt stål

20210496

Prisintervall
328,3882 kr - 213,4937 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    14x28
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
Gaffelfäste 16x32 M16 83.0 303 Rostfritt stål

20210533

Prisintervall
474,8109 kr - 308,6684 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    16x32
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Gaffelfäste 4x8 M4 21.0 303 Rostfritt stål

20210625

Prisintervall
136,8579 kr - 88,9163 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    4x8
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    4.0
  • l1 ±0.5
    8.0
Gaffelfäste 14x56 M14 101.0 303 Rostfritt stål

20210526

Prisintervall
421,6736 kr - 274,0701 kr

Lagernivåer
21 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    14x56
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Gaffelfäste 25x50 M24 132.0 303 Rostfritt stål

20210601

Prisintervall
1 684,8051 kr - 1 263,6039 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    25x50
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    25.0
  • l1 ±0.5
    50.0
Gaffelfäste 8x16 M8 42.0 303 Rostfritt stål

20210694

Prisintervall
96,8279 kr - 62,9381 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    8x16
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Gaffelfäste 8x32 M8 58.0 303 Rostfritt stål

20210700

Prisintervall
147,6035 kr - 96,0013 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    8x32
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Gaffelfäste 20x40 M20 105.0 303 Rostfritt stål

20210588

Prisintervall
998,6261 kr - 748,9991 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    20x40
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Gaffelfäste 10x40 M10 72.0 303 Rostfritt stål

20210748

Prisintervall
232,505 kr - 151,146 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    10x40
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Gaffelfäste 10x40 M10 72.0 303 Rostfritt stål

20210755

Prisintervall
232,505 kr - 151,146 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    10x40
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Gaffelfäste 10x20 M10 52.0 303 Rostfritt stål

20210731

Prisintervall
153,7438 kr - 99,898 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    10x20
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Gaffelfäste 6x12 M6 31.0 316 Rostfritt stål

20217341

Prisintervall
68,6061 kr - 44,6353 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    6x12
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    12.0
Gaffelfäste 4x8 M4 21.0 316 Rostfritt stål

20217327

Prisintervall
126,4667 kr - 82,1856 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    4x8
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    4.0
  • l1 ±0.5
    8.0
Gaffelfäste 12x24 M12 62.0 316 Rostfritt stål

20217396

Prisintervall
277,8488 kr - 180,5486 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    12x24
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Gaffelfäste 16x32 M16 83.0 316 Rostfritt stål

20217419

Prisintervall
478,3534 kr - 310,912 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    16x32
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0