Meny Sök

Gaffelfästen med sprint

I lager

Dessa gaffelfästen med sprint fungerar som en koppling där de parade delarna passar in mellan gafflarna och säkras i läge av axeltappen. De fungerar som en U-formad anslutning mellan två stavar eller axlar för att underlätta dragande eller linjära framdrivande rörelser.

Axeltappen hålls med en hårnålssprint och en bricka för att inte lossna. Det säkrar kopplingens stabilitet och integritet, även vid tunga laster och påfrestningar. Vid behov kan kopplingen tas isär för underhåll genom att hårnålssprinten dras ut. Då kan delarna inspekteras och smörjning eller utbyten utföras för att säkerställa kopplingens fortsatta prestanda och hållbarhet.

De är lätta att få på plats och justera med standardgängan. De används oftast som koppling i änden av luftbehållare eller i änden av en vantskruv eller vajer för åtdragning. Emellertid återfinns de i flera andra sektorer och tillämpningar, exempelvis fordon, konstruktion och tillverkning.

  • U-formad anslutning mellan två stavar eller axlar för att underlätta dragande eller linjära framdrivande rörelser.
  • Hålls med en hårnålssprint och en bricka för att inte lossna
  • Används som koppling i änden av luftbehållare eller i änden av en vantskruv eller vajer för åtdragning.
Material: 303 Rostfritt stål, Stål Serienummer: SRR3407, SRR3406, SRR3405, SRR3390, SRR3404, SRR3389

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
169 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 d3 Gaffelstorlek Material d1 tol. H9 l2 ±0.5 l1 ±0.5 Köp
156,932 kr - 241,4793 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
18.0
10x20
303 Rostfritt stål
10.0
52.0
20.0
80,7686 kr - 124,2231 kr 54 I lager
M6
10.0
6x12
303 Rostfritt stål
6.0
31.0
12.0
64,3551 kr - 98,9534 kr 83 I lager
M5
9.0
5x10
303 Rostfritt stål
5.0
26.0
10.0
228,6083 kr - 351,7686 kr 3 I lager
M10
18.0
10x40
303 Rostfritt stål
10.0
72.0
40.0
1 104,4283 kr - 1 472,4923 kr 6 I lager
M16
26.0
16x64
303 Rostfritt stål
16.0
115.0
64.0
263,0884 kr - 404,6697 kr 4 I lager
M12
20.0
12x48
303 Rostfritt stål
12.0
86.0
48.0
230,9699 kr - 355,3111 kr 28 I lager
M12
20.0
12x24
303 Rostfritt stål
12.0
62.0
24.0
961,0758 kr - 1 281,4344 kr 2 I lager
M20
34.0
20x40
303 Rostfritt stål
20.0
105.0
40.0
124,6954 kr - 191,7664 kr 8 I lager
M8
14.0
8x32
303 Rostfritt stål
8.0
58.0
32.0
542,8266 kr - 723,7294 kr Fråga angående leveranstidhär
M16
26.0
16x32
303 Rostfritt stål
16.0
83.0
32.0
79,1155 kr - 121,7433 kr 42 I lager
M6
10.0
6x24
303 Rostfritt stål
6.0
43.0
24.0
295,7974 kr - 455,091 kr 35 I lager
M12
20.0
12x48
303 Rostfritt stål
12.0
86.0
48.0
68,9603 kr - 106,1564 kr 17 I lager
M5
9.0
5x20
303 Rostfritt stål
5.0
36.0
20.0
162,8362 kr - 250,4536 kr 2 I lager
M10
18.0
10x20
303 Rostfritt stål
10.0
52.0
20.0
295,7974 kr - 455,091 kr Fråga angående leveranstidhär
M12
20.0
12x48
303 Rostfritt stål
12.0
86.0
48.0
263,0884 kr - 404,6697 kr 6 I lager
M12
20.0
12x48
303 Rostfritt stål
12.0
86.0
48.0
1 013,3864 kr - 1 351,2213 kr 9 I lager
M20
34.0
20x40
303 Rostfritt stål
20.0
105.0
40.0
222,586 kr - 342,4401 kr 4 I lager
M12
20.0
12x24
303 Rostfritt stål
12.0
62.0
24.0
121,8614 kr - 187,5155 kr 18 I lager
M16
26.0
16x32
Stål
16.0
83.0
32.0
502,6784 kr - 670,2379 kr 1 I lager
M20
34.0
20x80
Stål
20.0
105.0
80.0
  • av 9
Gaffelfäste med stift M10 10x20 20.0 303 Rostfritt stål

20194147

Prisintervall
241,4793 kr - 156,932 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    10x20
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Gaffelfäste med stift M6 6x12 12.0 303 Rostfritt stål

20194079

Prisintervall
124,2231 kr - 80,7686 kr

Lagernivåer
54 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    6x12
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    12.0
Gaffelfäste med stift M5 5x10 10.0 303 Rostfritt stål

20194055

Prisintervall
98,9534 kr - 64,3551 kr

Lagernivåer
83 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    5x10
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    10.0
Gaffelfäste med stift M10 10x40 40.0 303 Rostfritt stål

20194543

Prisintervall
351,7686 kr - 228,6083 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    10x40
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Gaffelfäste med stift M16 16x64 64.0 303 Rostfritt stål

20194451

Prisintervall
1 472,4923 kr - 1 104,4283 kr

Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    16x64
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0
Gaffelfäste med stift M12 12x48 48.0 303 Rostfritt stål

20194581

Prisintervall
404,6697 kr - 263,0884 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    12x48
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Gaffelfäste med stift M12 12x24 24.0 303 Rostfritt stål

20194413

Prisintervall
355,3111 kr - 230,9699 kr

Lagernivåer
28 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    12x24
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Gaffelfäste med stift M20 20x40 40.0 303 Rostfritt stål

20194475

Prisintervall
1 281,4344 kr - 961,0758 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    20x40
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Gaffelfäste med stift M8 8x32 32.0 303 Rostfritt stål

20194512

Prisintervall
191,7664 kr - 124,6954 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    8x32
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Gaffelfäste med stift M16 16x32 32.0 303 Rostfritt stål

20194444

Prisintervall
723,7294 kr - 542,8266 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    16x32
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Gaffelfäste med stift M6 6x24 24.0 303 Rostfritt stål

20194499

Prisintervall
121,7433 kr - 79,1155 kr

Lagernivåer
42 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    6x24
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Gaffelfäste med stift M12 12x48 48.0 303 Rostfritt stål

20194420

Prisintervall
455,091 kr - 295,7974 kr

Lagernivåer
35 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    12x48
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Gaffelfäste med stift M5 5x20 20.0 303 Rostfritt stål

20194482

Prisintervall
106,1564 kr - 68,9603 kr

Lagernivåer
17 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    5x20
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Gaffelfäste med stift M10 10x20 20.0 303 Rostfritt stål

20194383

Prisintervall
250,4536 kr - 162,8362 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    10x20
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Gaffelfäste med stift M12 12x48 48.0 303 Rostfritt stål

20194437

Prisintervall
455,091 kr - 295,7974 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    12x48
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Gaffelfäste med stift M12 12x48 48.0 303 Rostfritt stål

20194574

Prisintervall
404,6697 kr - 263,0884 kr

Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    12x48
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Gaffelfäste med stift M20 20x40 40.0 303 Rostfritt stål

20194628

Prisintervall
1 351,2213 kr - 1 013,3864 kr

Lagernivåer
9 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    20x40
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Gaffelfäste med stift M12 12x24 24.0 303 Rostfritt stål

20194567

Prisintervall
342,4401 kr - 222,586 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    12x24
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Gaffelfäste med stift M16 16x32 32.0 Stål

20193522

Prisintervall
187,5155 kr - 121,8614 kr

Lagernivåer
18 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    16x32
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Gaffelfäste med stift M20 20x80 80.0 Stål

20193591

Prisintervall
670,2379 kr - 502,6784 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    20x80
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    80.0