Meny Sök

Gaffelfästen med sprint

I lager

Dessa gaffelfästen med sprint fungerar som en koppling där de parade delarna passar in mellan gafflarna och säkras i läge av axeltappen. De fungerar som en U-formad anslutning mellan två stavar eller axlar för att underlätta dragande eller linjära framdrivande rörelser.

Axeltappen hålls med en hårnålssprint och en bricka för att inte lossna. Det säkrar kopplingens stabilitet och integritet, även vid tunga laster och påfrestningar. Vid behov kan kopplingen tas isär för underhåll genom att hårnålssprinten dras ut. Då kan delarna inspekteras och smörjning eller utbyten utföras för att säkerställa kopplingens fortsatta prestanda och hållbarhet.

De är lätta att få på plats och justera med standardgängan. De används oftast som koppling i änden av luftbehållare eller i änden av en vantskruv eller vajer för åtdragning. Emellertid återfinns de i flera andra sektorer och tillämpningar, exempelvis fordon, konstruktion och tillverkning.

  • U-formad anslutning mellan två stavar eller axlar för att underlätta dragande eller linjära framdrivande rörelser.
  • Hålls med en hårnålssprint och en bricka för att inte lossna
  • Används som koppling i änden av luftbehållare eller i änden av en vantskruv eller vajer för åtdragning.
Material: 303 Rostfritt stål, Stål Serienummer: SRR3407, SRR3406, SRR3405, SRR3390, SRR3404, SRR3389

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
169 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 d3 Gaffelstorlek Material d1 tol. H9 l2 ±0.5 l1 ±0.5 Köp
118,312 kr - 182,0538 kr 82 I lager
M16
26.0
16x32
Stål
16.0
83.0
32.0
97,4469 kr - 149,839 kr Fråga angående leveranstidhär
M14
24.0
14x56
Stål
14.0
101.0
56.0
96,1858 kr - 147,89 kr 9 I lager
M14
24.0
14x28
Stål
14.0
72.0
28.0
769,1431 kr - 1 025,4859 kr Fråga angående leveranstidhär
M18
30.0
18x36
Stål
18.0
94.0
36.0
758,3666 kr - 1 011,1554 kr 7 I lager
M24
42.0
25x50
Stål
25.0
132.0
50.0
769,1431 kr - 1 025,4859 kr Fråga angående leveranstidhär
M18
30.0
18x36
Stål
18.0
94.0
36.0
118,312 kr - 182,0538 kr 18 I lager
M16
26.0
16x32
Stål
16.0
83.0
32.0
22,4701 kr - 34,5076 kr 112 I lager
M8
14.0
8x32
Stål
8.0
58.0
32.0
36,2273 kr - 55,7167 kr 157 I lager
M10
18.0
10x40
Stål
10.0
72.0
40.0
488,0372 kr - 650,7163 kr 1 I lager
M20
34.0
20x80
Stål
20.0
105.0
80.0
173,1116 kr - 266,3168 kr 23 I lager
M20
34.0
20x40
Stål
20.0
105.0
40.0
97,4469 kr - 149,839 kr 16 I lager
M14
24.0
14x56
Stål
14.0
101.0
56.0
1 528,4268 kr - 2 037,9024 kr Fråga angående leveranstidhär
M27
48.0
28x56
Stål
28.0
148.0
56.0
173,1116 kr - 266,3168 kr 14 I lager
M20
34.0
20x40
Stål
20.0
105.0
40.0
153,6222 kr - 236,2802 kr Fråga angående leveranstidhär
M16
26.0
16x64
Stål
16.0
115.0
64.0
1 272,5426 kr - 1 696,7234 kr Fråga angående leveranstidhär
M30
52.0
30x60
Stål
30.0
160.0
60.0
1 272,5426 kr - 1 696,7234 kr Fråga angående leveranstidhär
M30
52.0
30x60
Stål
30.0
160.0
60.0
1 272,5426 kr - 1 696,7234 kr Fråga angående leveranstidhär
M27
48.0
30x54
Stål
30.0
148.0
54.0
1 875,6819 kr - 2 500,9474 kr Fråga angående leveranstidhär
M36
60.0
36x72
Stål
36.0
188.0
72.0
1 449,4375 kr - 1 932,5451 kr Fråga angående leveranstidhär
M36
60.0
35x72
Stål
35.0
188.0
72.0
  • av 9
Gaffelfäste med stift M16 16x32 32.0 Stål

20193515

Prisintervall
182,0538 kr - 118,312 kr

Lagernivåer
82 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    16x32
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Gaffelfäste med stift M14 14x56 56.0 Stål

20193508

Prisintervall
149,839 kr - 97,4469 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    14x56
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Gaffelfäste med stift M14 14x28 28.0 Stål

20193478

Prisintervall
147,89 kr - 96,1858 kr

Lagernivåer
9 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    14x28
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
Gaffelfäste med stift M18 18x36 36.0 Stål

20193560

Prisintervall
1 025,4859 kr - 769,1431 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    18x36
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    18.0
  • l1 ±0.5
    36.0
Gaffelfäste med stift M24 25x50 50.0 Stål

20193614

Prisintervall
1 011,1554 kr - 758,3666 kr

Lagernivåer
7 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    25x50
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    25.0
  • l1 ±0.5
    50.0
Gaffelfäste med stift M18 18x36 36.0 Stål

20193553

Prisintervall
1 025,4859 kr - 769,1431 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    18x36
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    18.0
  • l1 ±0.5
    36.0
Gaffelfäste med stift M16 16x32 32.0 Stål

20193522

Prisintervall
182,0538 kr - 118,312 kr

Lagernivåer
18 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    16x32
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Gaffelfäste med stift M8 8x32 32.0 Stål

20193379

Prisintervall
34,5076 kr - 22,4701 kr

Lagernivåer
112 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    8x32
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Gaffelfäste med stift M10 10x40 40.0 Stål

20193416

Prisintervall
55,7167 kr - 36,2273 kr

Lagernivåer
157 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    10x40
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Gaffelfäste med stift M20 20x80 80.0 Stål

20193591

Prisintervall
650,7163 kr - 488,0372 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    20x80
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    80.0
Gaffelfäste med stift M20 20x40 40.0 Stål

20193577

Prisintervall
266,3168 kr - 173,1116 kr

Lagernivåer
23 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    20x40
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Gaffelfäste med stift M14 14x56 56.0 Stål

20193492

Prisintervall
149,839 kr - 97,4469 kr

Lagernivåer
16 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    14x56
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Gaffelfäste med stift M27 28x56 56.0 Stål

20193645

Prisintervall
2 037,9024 kr - 1 528,4268 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    28x56
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    28.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Gaffelfäste med stift M20 20x40 40.0 Stål

20193584

Prisintervall
266,3168 kr - 173,1116 kr

Lagernivåer
14 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    20x40
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Gaffelfäste med stift M16 16x64 64.0 Stål

20193546

Prisintervall
236,2802 kr - 153,6222 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    16x64
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0
Gaffelfäste med stift M30 30x60 60.0 Stål

20193669

Prisintervall
1 696,7234 kr - 1 272,5426 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    30x60
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    30.0
  • l1 ±0.5
    60.0
Gaffelfäste med stift M30 30x60 60.0 Stål

20193676

Prisintervall
1 696,7234 kr - 1 272,5426 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    30x60
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    30.0
  • l1 ±0.5
    60.0
Gaffelfäste med stift M27 30x54 54.0 Stål

20193652

Prisintervall
1 696,7234 kr - 1 272,5426 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    30x54
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    30.0
  • l1 ±0.5
    54.0
Gaffelfäste med stift M36 36x72 72.0 Stål

20193713

Prisintervall
2 500,9474 kr - 1 875,6819 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    36x72
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    36.0
  • l1 ±0.5
    72.0
Gaffelfäste med stift M36 35x72 72.0 Stål

20193225

Prisintervall
1 932,5451 kr - 1 449,4375 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    35x72
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    35.0
  • l1 ±0.5
    72.0