Dessa gaffelfästen med sprint fungerar som en koppling där de parade delarna passar in mellan gafflarna och säkras i läge av axeltappen. De fungerar som en U-formad anslutning mellan två stavar eller axlar för att underlätta dragande eller linjära framdrivande rörelser.
Axeltappen hålls med en hårnålssprint och en bricka för att inte lossna. Det säkrar kopplingens stabilitet och integritet, även vid tunga laster och påfrestningar. Vid behov kan kopplingen tas isär för underhåll genom att hårnålssprinten dras ut. Då kan delarna inspekteras och smörjning eller utbyten utföras för att säkerställa kopplingens fortsatta prestanda och hållbarhet.
De är lätta att få på plats och justera med standardgängan. De används oftast som koppling i änden av luftbehållare eller i änden av en vantskruv eller vajer för åtdragning. Emellertid återfinns de i flera andra sektorer och tillämpningar, exempelvis fordon, konstruktion och tillverkning.
Material: 303 Rostfritt stål, Stål Serienummer: SRR3407, SRR3406, SRR3405, SRR3390, SRR3404, SRR3389
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d2 | d3 | Gaffelstorlek | Material | d1 tol. H9 | l2 ±0.5 | l1 ±0.5 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102,1416 kr - 157,0501 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
14.0
|
8x16
|
303 Rostfritt stål
|
8.0
|
42.0
|
16.0
|
||
| 1 931,9524 kr - 2 575,9759 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M36
|
60.0
|
36x72
|
Stål
|
36.0
|
188.0
|
72.0
|
||
| 157,8767 kr - 242,8963 kr | 17 I lager |
M8
|
14.0
|
8x32
|
303 Rostfritt stål
|
8.0
|
58.0
|
32.0
|
||
| 1 310,7189 kr - 1 747,6252 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M30
|
52.0
|
30x60
|
Stål
|
30.0
|
160.0
|
60.0
|
||
| 1 931,9524 kr - 2 575,9759 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M36
|
60.0
|
36x72
|
Stål
|
36.0
|
188.0
|
72.0
|
||
| 147,0131 kr - 226,2466 kr | 161 I lager |
M8
|
14.0
|
8x32
|
303 Rostfritt stål
|
8.0
|
58.0
|
32.0
|
||
| 425,4523 kr - 654,5329 kr | 4 I lager |
M14
|
24.0
|
14x28
|
303 Rostfritt stål
|
14.0
|
72.0
|
28.0
|
||
| 287,1773 kr - 441,7477 kr | 28 I lager |
M12
|
20.0
|
12x24
|
303 Rostfritt stål
|
12.0
|
62.0
|
24.0
|
||
| 897,4291 kr - 1 196,5328 kr | 2 I lager |
M20
|
34.0
|
20x40
|
303 Rostfritt stål
|
20.0
|
105.0
|
40.0
|
||
| 1 642,1773 kr - 2 189,491 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M36
|
60.0
|
35x72
|
Stål
|
35.0
|
188.0
|
72.0
|
||
| 63,1743 kr - 97,1821 kr | 51 I lager |
M5
|
9.0
|
5x20
|
303 Rostfritt stål
|
5.0
|
36.0
|
20.0
|
||
| 1 310,7189 kr - 1 747,6252 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M27
|
48.0
|
30x54
|
Stål
|
30.0
|
148.0
|
54.0
|
||
| 49,7128 kr - 76,3996 kr | 83 I lager |
M5
|
9.0
|
5x10
|
303 Rostfritt stål
|
5.0
|
26.0
|
10.0
|
||
| 227,3094 kr - 349,6431 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
18.0
|
10x40
|
303 Rostfritt stål
|
10.0
|
72.0
|
40.0
|
||
| 302,41 kr - 465,2462 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
20.0
|
12x48
|
303 Rostfritt stål
|
12.0
|
86.0
|
48.0
|
||
| 74,6283 kr - 114,8945 kr | 54 I lager |
M6
|
10.0
|
6x12
|
303 Rostfritt stål
|
6.0
|
31.0
|
12.0
|
||
| 287,1773 kr - 441,7477 kr | 187 I lager |
M12
|
20.0
|
12x24
|
303 Rostfritt stål
|
12.0
|
62.0
|
24.0
|
||
| 111,9425 kr - 172,1647 kr | 162 I lager |
M8
|
14.0
|
8x16
|
303 Rostfritt stål
|
8.0
|
42.0
|
16.0
|
||
| 227,3094 kr - 349,6431 kr | 118 I lager |
M10
|
18.0
|
10x40
|
303 Rostfritt stål
|
10.0
|
72.0
|
40.0
|
||
| 81,4771 kr - 125,4039 kr | 54 I lager |
M6
|
10.0
|
6x24
|
303 Rostfritt stål
|
6.0
|
43.0
|
24.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta